TDZ8907

プレビュー

製品詳細

Features Fast turn-on time, High-efficiency, Ultra-low shutdown current Haptic actuator type Piezo Input signal PWM Output voltage (max) (V) 15 Shutdown current (ISD) (µA) 0.01 Boost voltage (max) (V) 15 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Features Fast turn-on time, High-efficiency, Ultra-low shutdown current Haptic actuator type Piezo Input signal PWM Output voltage (max) (V) 15 Shutdown current (ISD) (µA) 0.01 Boost voltage (max) (V) 15 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
WQFN (RFG) 10 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 電源電圧範囲:2.5V1 ~ 5.5V
    • アルカリ電池、コイン電池、CR 電池、リチウム電池に対応
  • ハードウェア ピン制御機能付き、11.5V または 15.5V、プログラマブル昇圧コンバータを内蔵
  • 1µF 負荷ピエゾ容量のサポート
  • 98% 高効率の昇圧
  • DIN 入力の PWM 周波数 20Hz ~ 70kHz をサポート
  • 1nA 未満の超低シャットダウン電流
  • 200µs 未満の DIN LO から HI への高速ウェークアップ
  • DIN 多機能入力ピン
    • 入力 PWM
    • シャットダウンおよびウェークアップ制御
    • 100ms の DIN HI から LO へのシャットダウン ヒステリシス
  • 33nF 負荷で追加の昇圧負荷をサポート
    • 11.5V 昇圧から最大 80mA
    • 15.5V 昇圧から最大 50mA
  • 最大 10.2V の外部昇圧モード
  • 最大 10V までの 2S (2 直列) リチウム電池をサポート
  • サーマル シャットダウン保護
  • 過電流保護
  • 過電圧保護
  • 低電圧ロックアウト保護
  • 電源電圧範囲:2.5V1 ~ 5.5V
    • アルカリ電池、コイン電池、CR 電池、リチウム電池に対応
  • ハードウェア ピン制御機能付き、11.5V または 15.5V、プログラマブル昇圧コンバータを内蔵
  • 1µF 負荷ピエゾ容量のサポート
  • 98% 高効率の昇圧
  • DIN 入力の PWM 周波数 20Hz ~ 70kHz をサポート
  • 1nA 未満の超低シャットダウン電流
  • 200µs 未満の DIN LO から HI への高速ウェークアップ
  • DIN 多機能入力ピン
    • 入力 PWM
    • シャットダウンおよびウェークアップ制御
    • 100ms の DIN HI から LO へのシャットダウン ヒステリシス
  • 33nF 負荷で追加の昇圧負荷をサポート
    • 11.5V 昇圧から最大 80mA
    • 15.5V 昇圧から最大 50mA
  • 最大 10.2V の外部昇圧モード
  • 最大 10V までの 2S (2 直列) リチウム電池をサポート
  • サーマル シャットダウン保護
  • 過電流保護
  • 過電圧保護
  • 低電圧ロックアウト保護

TDZ8907 は、スペースに制約があり、消費電力が重視されるアプリケーション向けに最適化された、低コストかつ小型で高効率の昇圧型圧電ドライバです。TDZ8907 は、最小 2.5V の電源電圧で動作する、2 段階の出力電圧 (11.5V または 15.5V) を選択できる昇圧コンバータを内蔵しており、ボリューム制御が可能な広帯域の差動出力段も備えているため、ビル オートメーション (防火、ビル セキュリティ)、家電製品、スマート トラッカー、医療用バックアップ ブザーなどのバッテリ駆動の小型機器の設計に最適です。TDZ8907TDZ8907 の使いやすい設計により、最大 1µF のピエゾ サウンダを使用するアプリケーションで、可聴アラート、ビープ音、ブザー音、トーン音を簡単に生成できます。

TDZ8907 はピエゾ素子に対して相補的な出力信号を駆動するための外部入力 PWM 信号に対応しています。昇圧出力は、LED などの外部ペリフェラルに 80mA の電流を供給するために使用できます。

内蔵昇圧コンバータは、1.8MHz の昇圧スイッチング周波数を使用して、低 EMI かつ省スペースな 1.0µH のインダクタンスを実現するよう設計されています。

TDZ8907 は、スペースに制約があり、消費電力が重視されるアプリケーション向けに最適化された、低コストかつ小型で高効率の昇圧型圧電ドライバです。TDZ8907 は、最小 2.5V の電源電圧で動作する、2 段階の出力電圧 (11.5V または 15.5V) を選択できる昇圧コンバータを内蔵しており、ボリューム制御が可能な広帯域の差動出力段も備えているため、ビル オートメーション (防火、ビル セキュリティ)、家電製品、スマート トラッカー、医療用バックアップ ブザーなどのバッテリ駆動の小型機器の設計に最適です。TDZ8907TDZ8907 の使いやすい設計により、最大 1µF のピエゾ サウンダを使用するアプリケーションで、可聴アラート、ビープ音、ブザー音、トーン音を簡単に生成できます。

TDZ8907 はピエゾ素子に対して相補的な出力信号を駆動するための外部入力 PWM 信号に対応しています。昇圧出力は、LED などの外部ペリフェラルに 80mA の電流を供給するために使用できます。

内蔵昇圧コンバータは、1.8MHz の昇圧スイッチング周波数を使用して、低 EMI かつ省スペースな 1.0µH のインダクタンスを実現するよう設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TDZ8907 低コスト、高効率、31VPP 昇圧ピエゾ サウンダ / アクチュエータ ド ライバ、ボリューム制御付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/14
アプリケーション概要 ビル オートメーション用オーディオ アンプとピエゾ サウンダ:特長、 利点、セレクション ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/11/17

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TDZ8907EVM — TDZ8907 評価基板

TDZ8907 評価基板 (EVM) は、TDZ8907 の評価用に設計されています。TDZ8907 は、スペースに制約があり、消費電力が重視されるアプリケーション向けに最適化された、小型で高効率の昇圧型圧電ドライバです。TDZ8907 は、低ノイズの昇圧コンバータおよびドライバ回路を内蔵しており、最低 2.1V の電源電圧から最大 11V または 15V のピーク電圧を生成できます。このため、ビル オートメーション (防火、ビル セキュリティ) や医療用バックアップ ブザーなどのバッテリ駆動の設計に最適です。TDZ8907 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RFG) 10 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ