THMC50SW-LINUX

THMC50 向け Linux ドライバ

THMC50SW-LINUX

概要

The Linux driver supports THMC50 Remote/Local Temperature Monitor & Fan Controller w/SMBus Interface. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the HWMon framework.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • thmc50

 

Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. drivers/hwmon/thmc50.c
  2. Documentation/hwmon/thmc50

Source Files

drivers/hwmon/thmc50.c

Other Files

Documentation/hwmon/thmc50

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or "make nconfig")

Menuconfig Location

Symbol: SENSORS_THMC50 [=y]Type  : tristatePrompt: Texas Instruments THMC50 / Analog Devices ADM1022  Location:    -> Device Drivers      -> Hardware Monitoring support (HWMON [=y])  Defined at drivers/hwmon/Kconfig:1550  Depends on: HWMON [=y] && I2C [=y]

Fixes and Code Enhancements

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。