THS3201EVM

概要

The THS3201EVM provides a platform for evaluating the THS3201 high-speed current-feedback amplifier. The user needs only power, input signal, and test instruments to operate the EVM. The gain can be changed by changing the feedback and gain resistors. For a list of recommended resistor values, see the THS3201 Datasheet.

特長
  • Power Supply: Single 6.6 to 15 Vdc, dual +/-3.3Vdc to +/-7.5 Vdc
  • Power supply ripple rejection
  • Input impedance is 50
  • Decoupling capacitors
  • Output load of 100
  • Connections: -Vs, GND, +Vs, V In+, V In-, V Out, and test points
  • Input and Output signals are via SMA connectors, and power connectors are via banana jack
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3201 — 1.8GHz 電流帰還アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS3201EVM — THS3201 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS3201EVM — THS3201 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 THS3201EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ