THS4226EVM

THS4226 評価モジュール

概要

The THS4226EVM provides a platform for evaluating the THS4226 high-speed voltage-feedback amplifier with powerdown capability. The user only needs power, input signal, and test instruments to operate the EVM. The gain can be changed by changing the feedback and gain resistors. For a list of recommended resistor values, see the THS4226 Datasheet.

特長
  • Power Supply: single 2.7 to 15 Vdc, dual +/-1.35 to 7.5 Vdc
  • Termination impedance is 50 on 1in-, 1in+, 2in+, but can be reconfigured
  • Load impedance is 1 K on channel 1 and 500 on channel 2
  • Connectors: +Vs, GND, -Vs, 1in+, 1in-, 1out, 2in+, 2in-, 2out, test points
  • Input and Output signals are via SMA connectors, and power connectors are via banana jack
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS4226 シャットダウン機能付き、低歪、高速、レール ツー レール出力オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS4226EVM — THS4226 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS4226EVM THS4226 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS4226EVM User's Guide 2003/05/15
証明書 THS4226EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02