THS5661EVM

THS5661A 評価モジュール

概要

The THS56x1 evaluation module (EVM) allows the user to easily evaluate the THS56x1A CommsDAC family. The THS56x1A family features 125 MSPS update rate and is specifically optimized for use in high-speed digital communication applications. The CommsDAC family consists of the pin-compatible 8-bit resolution THS5641A, 10-bit THS5651A, 12-bit THS5661A, and 14-b THS5671A digital-to-analog converter (DAC).

The THS56x1 EVM can be either connected to the TMS320C542/TMS320C54xx DSP or to a pattern generator. The DSP interface is controlled by user friendly software, Texas Instruments' Code Composer Studio (CCS) Development Environment. The EVM gives the user the possibility to evaluate different types of DAC output interface circuits (e.g. single-ended 50 Ohm resistor load, OpAmp buffered output, or transformer coupled output). The EVM additionally enables the use of either internal or external voltage reference and biasing of the full-scale output current.

高速 DAC (10MSPS 超過)
THS5661A 12 ビット、125MSPS D/A コンバータ (DAC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS5661EVM — THS5661A 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS5661EVM THS5661A 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS56XEVM for the THS5641A/51A/61A/71A 8-, 10-, 12, and 14-bit CommsDAC DAC (Rev. C) 2011/01/25
証明書 THS5661EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ