TIDA-00052

スタンドアロン、マルチセル、リチウムイオン/リチウムポリマー、高精度プロテクタ・ソリューション

TIDA-00052

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、1 つの bq77908A 回路モジュールと 1 つのレジスタ・セル・シュミレータ・モジュールで構成されています。これらを使用することで、コンシューマ・エレクトロニクス・アプリケーションで使用される IC 機能を簡単に評価できます。このリファレンス・デザインには、1 つの bq77908A 集積回路(IC)、センス抵抗、およびパワー FET に加えて、8 直列セル・リチウムイオンまたはリチウムポリマ・バッテリ・パックの過充電、過放電、短絡、および過電流放電からセルを保護するのに必要なすべてのオンボード・コンポーネントが含まれています。この回路モジュールは、バッテリのセルに直接接続されています。互換性のあるインターフェイス・ボードおよび Windows® ベースのソフトウェアを使用することで、ユーザーは bq77908A レジスタを表示し、IC 構成および保護制限をプログラムすることができます。

特長
  • # シリーズ・セル:4 ~ 8S
  • 最大入力電圧:35V
  • 最大充電電流:3A
  • 通信:I2C
  • 自動セル・バランス、統合型保護
  • 構成用のパーソナル・コンピュータ・ソフトウェアが利用可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU116.PDF (2098 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR089.PDF (64 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU117.PDF (728 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR088.PDF (219 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00052 Test Results 2013/08/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ