TIDA-00061

TIDA-00061

設計ファイル

概要


このリファレンス・デザインでは、物理層で機能安全用の冗長(並列)CAN を実装する方法の実例を示します。2 個の SN65HVD257 CAN トランシーバと、両方のトランシーバが同じデータを受信していることを確認するための追加のロジックが含まれています。

特長
  • 小さい伝搬遅延と高速なループ時間
  • FAULT 出力ピン
  • 3.3V と 5V のマイコンをサポートする I/O 電圧範囲
  • TXD と RXD のドミナント・タイムアウト
  • 12kV を超える HBM ESD 保護
  • このリファレンス・デザインは注文可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU166.PDF (612 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR266.PDF (118 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC185.ZIP (664 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR265.PDF (81 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

CAN トランシーバ

SN65HVD257 — 高速ループ時間、高負荷ネットワーク用および機能安全用 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00061 Test Results 2013/09/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ