TIDA-00118
プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) 向け 16 ビット アナログ出力モジュール リファレンス デザイン
TIDA-00118
概要
このリファレンス デザインでは、プログラマブル ロジック コントローラ(PLC)の包括的な 4 チャネル、16 ビットのアナログ出力モジュール設計が提供されます。IEC61000-4 EMC および産業用オートメーション システムのサージ要件を満たすように設計されており、十分にテストされています。この小型フォーム ファクタの設計には、複数の電流と電圧の出力範囲を駆動可能な出力ドライバ内蔵の 4 個の 16 ビット D/A コンバータを実装できます。 デジタル データおよびコントロール ラインは、TI の高速 4242V ピーク デジタル アイソレータ テクノロジーによって、PLC ホストから電気的に絶縁されています。この設計には、過電流保護付きのアイソレーション電源も含まれており、モジュールに必要なすべての電圧を供給します。この設計では、マニュアル一式、テスト結果、設計ファイル、および必要なファームウェアが提供されるため、より簡単に総合的なシグナル チェーン性能を評価し、開発時間を短縮できるようになります。
特長
- ESD、EFT、およびサージに関する IEC61000-4 規格に準拠するよう設計
- 4 チャネル、16 ビット DAC ベースの構成可能アナログ出力
- 電圧出力:± 10V、0 - 10V、±5V、0 - 5V
- 電流出力:0 ~ 20mA、4 ~ 20mA、0 ~ 24mA
- 電圧出力精度:±0.2% の FSR および電流出力精度:±0.2% FSR
- 出力フィルタ、保護回路、および内蔵 15kV ESD 保護機能を備えた設計
- 24VDC 駆動、オンボードの絶縁型電源を搭載
産業用
- AC input HVAC motor control
- AC ドライブ制御モジュール
- HVAC(エアコン)モーター制御
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Voltage & current output module
- Voltage & current output module
- Voltage & current output module
- Voltage & current output module
- サーボ・ドライブ制御モジュール
- 産業用ロボットのアナログ I/O モジュール
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR384.ZIP (28 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の技術資料 | Pick the right turns ratio for a Fly-Buck converter (Rev. A) | 2015/03/13 | ||||
| ユーザー・ガイド | 16 ビット・アナログ出力モジュール・リファレンス・デザイン、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)用 | 2014/01/09 |