TIDA-00150

TIDA-00150

設計ファイル

概要

『TIDA-00150』 リファレンス デザインには、『PGA400-Q1』に関する参考資料が用意されており、車載向け抵抗圧力センサ アプリケーション用のインターフェイスとして、車載規格準拠の『PGA400-Q1』システム オン チップ (SoC) の迅速な評価が可能です。PGA400-Q1 は、診断機能付きの構成可能なアナログ フロントエンド (AFE)、シグマ デルタ ADC、DAC、SPI、I2C、一本のワイヤ インターフェイス (OWI) を内蔵しています。また、『8051』マイコンと OTP メモリも内蔵しており、フル構成が可能なシステムを実現しています。これにより、複数の車載向け抵抗圧力センサ アプリケーションの開発を可能にします。このリファレンス デザインは、PGA400Q1EVM ボードを組み込んでいます。

特長
  • 抵抗性ブリッジ センサ用のチョッパ安定化 AFE と、統合型の 『8051』コアを搭載した包括的な SoC により、高いレベルのカスタマイズとシステムの簡素化が可能
  • プラットフォーム製品として、複数の車載向け圧力センサ アプリケーションの開発が可能
  • センサの非理想特性を補償するアルゴリズムをソフトウェアで簡単に実装可能
  • オンチップ温度センサと 10 ビット ADC の組み合わせにより、センサの置かれている実際の温度環境に対応した直接シグナル コンディショニングと補償が可能
  • 『PGA400-Q1』のテスト データを提供しており、製品性能の迅速な評価が可能
  • AEC-Q100 認定済み
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR570.PDF (164 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC400.ZIP (1331 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC401.ZIP (1254 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR569.PDF (933 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ