TIDA-00316

TIDA-00316

設計ファイル

概要

本リファレンス デザインは、電流出力型ホールセンサおよび電流トランスを、擬似差動 ADC (単独型およびマイコン内蔵型) に接続するためのインターフェイスを提供します。2 種類のシグナル コンディショニング回路は、バイポーラおよびユニポーラ電源電圧をそれぞれ使用してモーター電流を測定するために設計されています。両方のシグナル コンディショニング回路は、動作温度範囲 -25°C ~ 75°C で ±0.5% の電流測定精度を提供します。

特長
  • 最大 25A RMS の公称電流を測定するオンボード電流出力ホール センサ
  • 電流測定の精度 0.5%
  • 擬似差動 ADC/マイコンを使用して CT および電流出力ホール センサの両方とインターフェイスするコモン リファレンス
  • ユニポーラおよびバイポーラ電源レールで機能する 2 つの異なるバリエーション
  • Delfino F2837x 制御カードを使用して評価する設計
  • モーター コントローラとインターフェイスする外部 ADC (ADS7253) を使用して評価する設計
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA44A.PDF (15425 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRF97.ZIP (162 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRF96.PDF (66 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRF99.ZIP (6485 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAG7.ZIP (644 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRF98.PDF (284 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRF95.PDF (1324 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

コンパレータ

TLV1702 — デュアル、高電圧、低消費電力コンパレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62150 — DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA2322 — デュアル、5.5V、20MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2992 — イネーブル搭載、250mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A30 — イネーブル搭載、200mA、低ノイズ、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49 — イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2192 — e-trim 機能搭載、36V、高精度、RRIO、低オフセット電圧、低入力バイアス電流のオペアンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF20 — 低ドリフト、低消費電力、シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Interfacing Current Output Hall Sensors and CTs Design Guide (Rev. A) 2015/08/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ