ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 2.5, 3, 3.3, 4.096 Temp coeff (max) (ppm/°C) 8 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features Enable pin, Multiple outputs Iout/Iz (max) (mA) 20 Vin (min) (V) 2.52 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.36, 360 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3.3
Rating Catalog VO (V) 2.5, 3, 3.3, 4.096 Temp coeff (max) (ppm/°C) 8 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features Enable pin, Multiple outputs Iout/Iz (max) (mA) 20 Vin (min) (V) 2.52 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.36, 360 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3.3
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • VREF および VREF / 2 という 2 つの出力により、単一電源システムでの使用に便利
  • 優れた温度ドリフト性能:
    • -40°C から 125°C について 8ppm/℃ (最大値)
  • 高い初期精度:±0.05% (最大値)
  • 温度範囲全体にわたる VREF および VBIAS トラッキング:
    • -40°C から 85°C について 6ppm/℃ (最大値)
    • -40°C から 125°C について 7ppm/℃ (最大値)
  • 超小型パッケージ:SOT23-5
  • Low ドロップアウト電圧:10mV
  • 大出力電流:±20mA
  • 低い静止電流:360µA
  • ライン レギュレーション:3ppm/V
  • 負荷レギュレーション:8ppm/mA
  • マットスズメッキ バージョン (REF2025AISDDCR) は、Battelle Class III および同様の過酷な環境で耐腐食性を強化
  • VREF および VREF / 2 という 2 つの出力により、単一電源システムでの使用に便利
  • 優れた温度ドリフト性能:
    • -40°C から 125°C について 8ppm/℃ (最大値)
  • 高い初期精度:±0.05% (最大値)
  • 温度範囲全体にわたる VREF および VBIAS トラッキング:
    • -40°C から 85°C について 6ppm/℃ (最大値)
    • -40°C から 125°C について 7ppm/℃ (最大値)
  • 超小型パッケージ:SOT23-5
  • Low ドロップアウト電圧:10mV
  • 大出力電流:±20mA
  • 低い静止電流:360µA
  • ライン レギュレーション:3ppm/V
  • 負荷レギュレーション:8ppm/mA
  • マットスズメッキ バージョン (REF2025AISDDCR) は、Battelle Class III および同様の過酷な環境で耐腐食性を強化

正の電源電圧のみを使用するアプリケーションでは、入力バイポーラ信号をバイアスするため、多くの場合にアナログ/デジタル コンバータ(ADC)入力範囲の中間に、追加の安定した電圧が必要になります。REF20xx は、ADC 用の基準電圧 (VREF)、および入力バイポーラ信号をバイアスするために使用する第 2 の高精度電圧 (VBIAS) を供給します。

REF20xx は、VREF および VBIAS の出力に対する温度ドリフト (最大 8ppm/°C) および初期精度 (0.05%) が非常に優れており、430µA 未満の静止電流で動作します。さらに、VREF および VBIAS 出力は、–40°C ~ 125°C の温度範囲にわたって、6ppm/°C (最大値) の精度で相互にトラッキングします。これらの機能すべてによって、信号チェーンの精度が向上し、基板面積が削減されるほか、ディスクリート ソリューションと比較してシステムのコストを低減することができます。ドロップアウト電圧が 10mV と非常に低いため、非常に低い入力電圧で動作し、バッテリ動作のシステムでは非常に有用です。

VREF および VBIAS 電圧は、どちらも非常に優れた仕様を備えており、同様に電流を適切にシンクおよびソースできます。長期安定性が非常に優れており、ノイズ レベルが低いため、これらのデバイスは高精度の産業用アプリケーションに適した設計となっています。

正の電源電圧のみを使用するアプリケーションでは、入力バイポーラ信号をバイアスするため、多くの場合にアナログ/デジタル コンバータ(ADC)入力範囲の中間に、追加の安定した電圧が必要になります。REF20xx は、ADC 用の基準電圧 (VREF)、および入力バイポーラ信号をバイアスするために使用する第 2 の高精度電圧 (VBIAS) を供給します。

REF20xx は、VREF および VBIAS の出力に対する温度ドリフト (最大 8ppm/°C) および初期精度 (0.05%) が非常に優れており、430µA 未満の静止電流で動作します。さらに、VREF および VBIAS 出力は、–40°C ~ 125°C の温度範囲にわたって、6ppm/°C (最大値) の精度で相互にトラッキングします。これらの機能すべてによって、信号チェーンの精度が向上し、基板面積が削減されるほか、ディスクリート ソリューションと比較してシステムのコストを低減することができます。ドロップアウト電圧が 10mV と非常に低いため、非常に低い入力電圧で動作し、バッテリ動作のシステムでは非常に有用です。

VREF および VBIAS 電圧は、どちらも非常に優れた仕様を備えており、同様に電流を適切にシンクおよびソースできます。長期安定性が非常に優れており、ノイズ レベルが低いため、これらのデバイスは高精度の産業用アプリケーションに適した設計となっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF20xx 低ドリフト、低消費電力、デュアル出力、VREF および VREF/2 基準電 圧 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/31
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024/01/09
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021/05/07
ホワイト・ペーパー Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems 2020/10/22
アプリケーション概要 Voltage Reference Solutions in Motor Control Drives 2019/07/29
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019/06/28
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018/10/23
アプリケーション概要 Level Shifting Signals With Differential Amplifiers (Rev. A) 2018/04/02
アプリケーション・ノート Low-Cost, Low-Power, Small 14-bit AFE: Interleaved ADCs Scalable up to 7.5 MSPS 2017/05/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

REF2025 PSpice Model

SBOM894.ZIP (35 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF2025 TINA-TI Reference Design

SBOM896.TSC (21 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF2025 TINA-TI Spice Model

SBOM895.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF2030 PSpice Model

SBOM899.ZIP (35 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF2030 TINA-TI Reference Design

SBOM898.TSC (21 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF2030 TINA-TI Spice Model

SBOM897.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF2033 PSpice Model

SBOM900.ZIP (35 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF2033 TINA-TI Reference Design

SBOM901.TSC (21 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF2033 TINA-TI Spice Model

SBOM902.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF2041 PSpice Model

SBOM903.ZIP (35 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF2041 TINA-TI Reference Design

SBOM904.TSC (21 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

REF2041 TINA-TI Spice Model

SBOM905.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP22220 — 1500W AC スイッチ ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、連続導通モード (CCM) で動作する AC スイッチ ブリッジレス力率補正 (PFC) を提示します。このデザインは、ユニバーサル AC 入力電圧 (90VAC ~ 264VAC) を受け入れ、390V、1,000W の低ライン出力と、1,500W の高ライン出力を供給します。このデザインは、UCD3138 デジタル コントローラと UCC21220 絶縁型ゲート ドライバを使用しています。このデザインは、115VAC 入力時に 97.1% のピーク効率、230VAC 入力時に 98.3% のピーク効率を達成します。全高調波歪 (THD) は、115VAC (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP23069 — 最大 16A の入力に対応し、180W/in3 (10.98W/立方 cm) を上回る電力密度を達成する、3kW の単相トーテム ポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000 F28003x と F28004x の各マイコンを使用して、連続導通モードのトーテムポール PFC (力率補正) コンバータを制御する方法を提示します。この PFC はほかに、グリッド接続 (電流制御) モードでインバータとして動作します。このコンバータは、16A RMS の最大入力電流と 3.6kW のピーク電力をサポートできる設計を採用しています。ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却型 GaN デバイスである LMG3522 を採用した結果、効率の向上や、電源のサイズ小型化と複雑さの低減を実現しています。C2000 コントローラをベースとする (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP40280 — 双方向バッテリ初期化システム制御ボードのリファレンス デザイン

PMP40280 は、車載およびバッテリ アプリケーション用のバッテリ初期化リファレンス デザイン ソリューションです。MCU TM4C123GH6PZ は充放電電流を設定し、バッテリ電圧と充放電電流をリアルタイムで監視します。環境温度が変化した場合に 0.1% の充放電電流精度を達成できるように、システム ゲイン誤差をキャリブレーションします。システムがどのような障害でも動作している場合、マイコンはパワー コンバータを無効にできます。通信は、標準 CAN バスによって行われます。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00178 — Sin/Cos エンコーダのインターフェイス、Sitara AM437x 付き、リファレンス デザイン

TIDA-00178 リファレンス デザインは、Sin/Cos 位置エンコーダに対する EMC 準拠の産業用インターフェイスです。アプリケーションには、高精度の速度制御と位置制御を必要とする産業用ドライブが含まれています。

この設計は 16 ビットのデュアル サンプル ADC を使用しており、ドロップイン互換性のある 14 ビットまたは 12 ビットのバージョンが利用できるので、性能とコストを最適化できます。TIDA-00178 は、SPI および QEP を使用して Sitara AM437x に直接接続できます。迅速な評価のために、AM437x IDK に直接接続できる 60 ピン (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00316 — 電流出力ホール センサと CT を擬似差動 ADC/MCU リファレンス デザインとインターフェイス

本リファレンス デザインは、電流出力型ホールセンサおよび電流トランスを、擬似差動 ADC (単独型およびマイコン内蔵型) に接続するためのインターフェイスを提供します。2 種類のシグナル コンディショニング回路は、バイポーラおよびユニポーラ電源電圧をそれぞれ使用してモーター電流を測定するために設計されています。両方のシグナル コンディショニング回路は、動作温度範囲 -25°C ~ 75°C で ±0.5% の電流測定精度を提供します。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00368 — 差動 ADC / マイコンを使用した電流出力ホール センサと CT に対するインターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、差動 ADC (スタンドアロンおよびマイコンに統合済み) に対する電流出力ホール センサと変流器のインターフェイスを提供します。差動シグナル コンディショニング回路は、−25°C ~ 75°C の動作温度範囲において、±0.5% の精度でモータ電流を測定できるように設計されています。差動アンプの出力同相モード電圧は、1.25V または 2.5V から選択できます。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01063 — PCB Rogowski コイル センサを使用する高精度 AC 電流測定のリファレンス デザイン

TIDA-01063 は、PCB ロゴスキー コイル センサを使用した電流センサのリファレンス デザインであり、非常に低いシステム BOM コストで、広い測定範囲にわたって非常に優れた直線性を実現します。PCB ロゴスキー センサは、20MHz という非常に高い帯域幅と 50ns という高速なセトリング タイムを備えているため、絶縁型電流測定に適しています。INA188 の自動ゼロ化、12nV/√Hz のノイズ密度により、1000A のフル スケール電流で 12 ビットのシステム解像度を実現するのに適しています。シンプルな IIR デジタル統合アルゴリズムとスケーラブルなサンプリング (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIPD156 — 低ドリフト、双方向、単一電源のローサイド電流センスに関するリファレンス デザイン

この検証済みの TI 精度設計では、–2.5 A ~ +2.5 A の負荷電流を測定する、低ドリフト、双方向、ローサイド、単一電源の電流センシングソリューションを実装できます。出力範囲は 250 mV ~ 2.75 V で、1.5 V を中心として 0 A の電流を供給します。低ドリフト性能を実現するために、このソリューションは INA213B と REF2030 を活用しています。  PCB を製作し、–40°C から 125°C までの温度範囲全体で結果を測定することで、この設計の機能と性能を検証しました。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ