TIDA-00503

TIDA-00503

設計ファイル

概要

TIDA-00503 リファレンス デザインは、2 個または 3 個の LED を直列接続した車載バックライト用途向けの SEPIC モード LED ドライバ設計です。SEPIC により、VIN が VOUT より高い場合でも低い場合でも動作できます。この LED ドライバは、全体の実装面積を小さくするために 2.2MHz のスイッチング周波数で動作し、すべての部品の高さは 3mm 未満に抑えられています。

特長
  • 広い VIN 範囲: 4.5 ~ 40V
  • 調光比:10000:1 (200Hz PWM 時)
  • 2.2MHz 動作で実現できる小型ソリューション サイズ
  • さまざまな LED 構成をフレキシブルにサポート
  • オプションのスプレッド スペクトラムおよび外部同期による EMI 低減
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRI47.PDF (98 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRI46.PDF (75 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI49.ZIP (1491 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB75.ZIP (249 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI48.PDF (409 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRI45.ZIP (279 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載 LED ドライバ

LP8861-Q1 — 車載ライティング向け、低 EMI、高性能、4 チャネル、LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH431A — 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TIDA-00503 Design Considerations 2015/10/08
その他の技術資料 TIDA-00503 Test Results 2015/10/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ