TIDA-00586

TIDA-00586

設計ファイル

概要

TIDA-00586 リファレンス デザインは、TI Launchpad 開発ボードに装着できる Booster pack として設計されたゲージです。このボードを開発に使用することで、bq27421 ゲージ IC の設計および評価に要する時間を短縮できます。バッテリの充電には、適切な充電器を自由に選択できます。システムをゲージに接続することで、試験中のバッテリの電流、電圧、SOC、および SOH を監視できます。

特長
  • Launchpad 開発ボードに適合する設計を採用したブースタ パック残量計
  • 人工エージング・インピーダンス・アレイ
  • 2 枚のゲージ Booster pack ボードをスタック接続できるようにするための 2 枚のボード マルチプレクサ
  • 電圧と電流を測定し、追跡します。バッテリの SOC と SOH
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAC4.PDF (1263 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRG62.PDF (51 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRG63.ZIP (1393 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAO5.ZIP (373 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRG61.PDF (138 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS3A44159 — 3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル、アナログ スイッチ、0.4Ω Ron

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ27421-G1 — センス抵抗内蔵、システム側バッテリ残量計 | バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Gauge Booster Pack Design Guide 2015/07/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ