TIDA-00652

TIDA-00652

設計ファイル

概要

優れたエネルギー効率を実現するために、天井換気扇と換気ファンは、従来のシンプルな AC 誘導モーターからブラシレス DC モーター (BLDC) への移行が進んでいます。AC 電源から BLDC モーターを動作させるには、高効率で高力率の AC-DC 変換が必要です。また、低ノイズ動作のために効率的に制御されるインバータも必要です。TIDA-00652 リファレンス デザインは、効率と力率の向上に関するこれらの課題をシンプルな方法で満たすため、単一段の電源を使用して AC 商用電源からの入力を低電圧の DC 出力に変換します。また、低ノイズ動作を目的として、フル統合型で適切な保護機能を搭載したセンサレス正弦波シングルチップ モーター コントローラも組み合わせています。

特長
  • 230VAC を 24VDC に変換する高効率の単一電力段
  • 高入力力率 (>0.94) と高効率 (>91%) を実現するための降圧 PFC トポロジ
  • 効率の変動を最小限に抑えた、ユニバーサル入力対応 (50/60Hz、90 ~ 265 VAC)
  • 90VAC 入力の場合でも、スタートアップとフル スピード動作が可能
  • 高集積で適切な保護機能を搭載した正弦波ブラシレス モーター コントローラ採用により、外部部品点数を低減し、モーター制御プログラミングのオーバーヘッドを回避
  • IR リモート コントロール ベースの速度制御
出力電圧オプション TIDA-00652.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 1.2
出力電力(W) 28.8
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Buck- PFC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAS3A.PDF (2970 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHQ9.PDF (60 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHQ8.PDF (45 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHR1.ZIP (1899 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB40.ZIP (1068 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHR0.PDF (499 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHQ7.PDF (436 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28180 — 拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10983 — 公称 24V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2231 — 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCBG9 — TIDA-00652 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00652 — 90 ~ 265VAC、効率 91%、>0.94 PF の降圧 PFC と 24V、30W ブラシレス DC モーター ドライブを組み合わせたリファレンス デザイン

TIDCBG9 — TIDA-00652 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/11/30
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00652 — 90 ~ 265VAC、効率 91%、>0.94 PF の降圧 PFC と 24V、30W ブラシレス DC モーター ドライブを組み合わせたリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbg9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbg9/tidcbg9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBG9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 90-265-VAC, 91% Efficiency, >0.94 PF Buck-PFC Plus 24-V, 30-W BLDC Ref Design (Rev. A) 2016/05/12
ホワイト・ペーパー Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 2016/04/14
技術記事 Next-generation ceiling and exhaust fans leverage BLDC drive technology for increa PDF | HTML 2016/03/10
技術記事 Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 2 PDF | HTML 2016/02/25
技術記事 Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 1 PDF | HTML 2016/02/18

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00386 — センサレス正弦波電流制御搭載 BLDC 天井ファン コントローラ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ