TIDA-00776

TIDA-00776

設計ファイル

概要

TIDA-00776 は、冷蔵庫や他の家電アプリケーション向けのコスト競争力のある 350W 力率向上レギュレータ コンバータのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは連続導通モード(CCM)の昇圧コンバータで、TI の UCC28180 PFC コントローラを採用しており、必要な保護機能すべてを内蔵しています。ハードウェアは、家電製品を対象にした IEC61000-3-2 (2014) の電流高調波要件を想定して設計され、テスト済みです。

特長
  • ユニバーサル入力:90VAC ~ 265VAC
  • 電流高調波に関する IEC 61000-3-2 Class D 要件に対応
  • 変換効率 98.2%超 (高入力電圧時)
  • 82mm x 80mm x 25mm の小型 PCB フォーム ファクタ
  • 出力が過電圧または低電圧の条件にある間のダイナミック応答を強化
  • 300mW 未満の非常に小さいスタンバイ消費電力
出力電圧オプション TIDA-00776.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 270
Vout (Nom) (V) 390
Iout(最大)(V) .9
出力電力(W) 351
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCO0A.PDF (3160 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPH2.PDF (51 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPH1.PDF (191 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPH4.ZIP (394 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD30.ZIP (67 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPH3.PDF (358 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPH0.PDF (294 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28180 — 拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コンバータ

UCC28881 — 700V、最小静止電流、オフライン スイッチャ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54202 — 4.5V ~ 28V入力、2A 出力、EMI に配慮した同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Universal, 350-W CCM PFC With >98% Efficiency and Small Form Factor Ref Design (Rev. A) 2017/01/06
技術記事 Do you have the correct PFC to meet the new standard of harmonic current emissions PDF | HTML 2017/06/01

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ