TIDA-010931

TIDA-010931

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、宇宙グレードのバッテリ管理システムを示しています。この回路は直列接続された 8 個のバッテリ セルを測定し、バッテリの健全性、充電状態、温度を監視します。

特長
  • 放射線性能:75krad / 72MeV
  • 8 個の 4.2V リチウムイオン バッテリを管理
  • バッテリ監視精度:±1mV (バッテリ = 3V ~ 4.2V)
  • GPIO 制御バッテリ バランシング回路
  • 最大 28 個のバッテリを測定できるスケーラビリティ
  • 低リーク電流性能:0.02μA
  • 基板寸法:5.5in × 4in
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU963.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMDL8.PDF (786 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDL9.PDF (171 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDM1.ZIP (5748 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGT8.ZIP (5445 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDM0.ZIP (4563 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDL7.PDF (1031 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ電流センス アンプ

INA901-SP — 耐放射線特性、QML-V、–15V ~ 65V、分割段電流センスアンプ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV1H103-SEP — 耐放射線特性、プッシュプル出力、2.5ns シングルチャネル コンパレータ

データシート: PDF | HTML
差動アンプ

INA1H94-SP — 耐放射線特性、QML-V 認定、高同相電圧差動アンプ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP9R00-SP — 耐放射線特性、QML-V、9 チャネル (リモート 8、ローカル 1)、高精度温度センサ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM117QML-SP — 耐放射線特性、QML-V、4.2V ~ 40V 入力、1.5A、可変出力リニア レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4501-SP — 耐放射線特性 QML-V、1.5V ~ 20V 入力、1.5A 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969-SP — 耐放射線特性、ミックスド シグナル マイコン

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADC128S102QML-SP — 耐放射線特性、QML-V、8 チャネル、1MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

LMP7704-SP — 耐放射線特性、QML-V、RRIO 対応、高精度、低入力バイアス、広電源電圧範囲アンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4050QML-SP — 耐放射線特性、QML-V、2.5V または 5V シャント電圧リファレンス

データシート: PDF
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS7H2211-SP — 耐放射線特性、QML-P と QML-V、4.5V ~ 14V 入力 3.5A eFuse

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 耐放射線特性、宇宙用バッテリ管理システム (BMS) のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/01/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ