INA1H94-SP

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Vs (min) (V) 4 Vs (max) (V) 18 CMRR (min) (dB) 84 Common-mode input low (min) (V) -150 Common-mode input high (max) (V) 150 Input offset (±) (max) (V) 0.0035 Iq (typ) (mA) 0.81 Slew rate (typ) (V/µs) 5 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 500000 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Gain error (±) (max) (%) 0.047
Number of channels 1 Vs (min) (V) 4 Vs (max) (V) 18 CMRR (min) (dB) 84 Common-mode input low (min) (V) -150 Common-mode input high (max) (V) 150 Input offset (±) (max) (V) 0.0035 Iq (typ) (mA) 0.81 Slew rate (typ) (V/µs) 5 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 500000 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Gain error (±) (max) (%) 0.047
CFP (HKX) 8 155.4 mm² (6.475 mm × 24 mm)
  • QML Class V (QMLV)、RHA、SMD (5962R2121201VXC)
  • 耐放射線性能
    • RHA (最大 TID = 100krad(Si))
    • ELDRS フリー (最大 TID = 100krad(Si))
    • SEL 耐性:LET = 75MeV-cm2/mg
    • SEE 特性:LET = 75MeV×cm2/mg
  • 同相モード電圧範囲:±150V
  • 最小 CMRR:–55°C ~ +125°C で 84dB
  • DC の仕様:
    • 最大オフセット電圧:3500µV
    • 典型的なオフセット電圧ドリフト:3µV/°C
    • 最大ゲイン誤差:0.047%
    • 典型的な ゲイン誤差ドリフト:1.5ppm/°C
    • ゲイン非直線性(標準値):<0.0005% FSR
  • AC 性能:
    • 小信号帯域幅:500kHz
    • 典型的なスルーレート:5V/µs
  • 幅広い電源電圧範囲:±2V~±9V
    • 最大静止電流:900µA
    • ±9V 電源での出力スイング:±7.5V
  • QML Class V (QMLV)、RHA、SMD (5962R2121201VXC)
  • 耐放射線性能
    • RHA (最大 TID = 100krad(Si))
    • ELDRS フリー (最大 TID = 100krad(Si))
    • SEL 耐性:LET = 75MeV-cm2/mg
    • SEE 特性:LET = 75MeV×cm2/mg
  • 同相モード電圧範囲:±150V
  • 最小 CMRR:–55°C ~ +125°C で 84dB
  • DC の仕様:
    • 最大オフセット電圧:3500µV
    • 典型的なオフセット電圧ドリフト:3µV/°C
    • 最大ゲイン誤差:0.047%
    • 典型的な ゲイン誤差ドリフト:1.5ppm/°C
    • ゲイン非直線性(標準値):<0.0005% FSR
  • AC 性能:
    • 小信号帯域幅:500kHz
    • 典型的なスルーレート:5V/µs
  • 幅広い電源電圧範囲:±2V~±9V
    • 最大静止電流:900µA
    • ±9V 電源での出力スイング:±7.5V

INA1H94-SP は、放射線強化された高精度のユニティ ゲイン差動アンプであり、非常に高い同相入力電圧範囲を備えています。INA1H94-SP は、高精度オペアンプと内蔵の薄膜抵抗ネットワークで構成されたシングル モノリシックです。このINA1H94-SP は、最大 ±150V の同相信号に存在する小さい差動電圧を正確に測定できます。

ガルバニック絶縁を必要としない多くのアプリケーションでは、INA1H94-SP を絶縁アンプの代わりに使用できます。このINA1H94-SP により、コストのかかる絶縁型入力側電源や、それに関連するリップル、ノイズ、静止電流をなくすことができます。優れた 0.0005% の非直線性、高い同相モード、500kHz の帯域幅を備えており、INA1H94-SP 魅力的なセンサ読み出しデバイスとして使用できます。

INA1H94-SP は、放射線強化された高精度のユニティ ゲイン差動アンプであり、非常に高い同相入力電圧範囲を備えています。INA1H94-SP は、高精度オペアンプと内蔵の薄膜抵抗ネットワークで構成されたシングル モノリシックです。このINA1H94-SP は、最大 ±150V の同相信号に存在する小さい差動電圧を正確に測定できます。

ガルバニック絶縁を必要としない多くのアプリケーションでは、INA1H94-SP を絶縁アンプの代わりに使用できます。このINA1H94-SP により、コストのかかる絶縁型入力側電源や、それに関連するリップル、ノイズ、静止電流をなくすことができます。優れた 0.0005% の非直線性、高い同相モード、500kHz の帯域幅を備えており、INA1H94-SP 魅力的なセンサ読み出しデバイスとして使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA1H94-SP 耐放射線特性、高同相電圧差動アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/10/06
* 放射線と信頼性レポート INA1H94-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2025/07/23
* 放射線と信頼性レポート INA1H94-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization 2025/07/17
* 放射線と信頼性レポート INA1H94-SP Radiation-Hardened, High Common-Mode Voltage Difference Amplifier TID Report 2025/07/17
製品概要 GEO / LEO プラットフォーム向け、電圧およびハイサイド電流検出 用 ±150V 同相モード差動アンプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/14
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026/03/27
証明書 INA1H94EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/06/04
設計ガイド 耐放射線特性、宇宙用バッテリ管理システム (BMS) のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/01/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA1H94EVM — INA1H94 評価基板

INA1H94EVM は、INA1H94-SP を評価するための評価基板 (EVM) です。この評価基板には、8 ピン CFP パッケージ (HKX) に封止した INA1H94 の機能を迅速に評価するための回路が事前に実装されています。この基盤では、バナナ コネクタ、SMA/SMB コネクタのフットプリント、テスト ポイントおよびフットプリントによるフレキシブルな入出力接続が可能で、さまざまなリファレンス電圧を使用して評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

INAEVM — ユニバーサル計測アンプ評価モジュール

The universal INAEVM (Instrumentation Amplifier Evaluation Module) is available in two package options that simplify prototyping precision instrumentation amplifiers in either the SO-8 (D) package or the MSOP-8(DGK) package with the pinout shown.  See the chart below for compatible TI INA’s. Note: (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

INA1H94-SP PSpice for TI Reference Design

SBOMCN7.ZIP (28 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

INA1H94-SP TINA-TI Linear Operation Checker

SBOMCM8 (38 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

INA1H94-SP TINA-TI Model

SBOMCN6.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

INA1H94-SP TINA-TI Reference Design

SBOMCN8 (83 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010931 — 耐放射線特性、宇宙用、バッテリ管理システム (BMS) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、宇宙グレードのバッテリ管理システムを示しています。この回路は直列接続された 8 個のバッテリ セルを測定し、バッテリの健全性、充電状態、温度を監視します。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HKX) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ