TIDA-010992

TIDA-010992

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、6 軸制御に対応した産業用イーサネット モーター ドライブにおいて、テキサス・インスツルメンツ製 C2000™ F28P65 マイクロコントローラ 1 個のみを使用します。このデザインは、42cm2 未満のプリント基板 (PCB) により、6 自由度 (DoF) ヒューマノイド ロボット ハンドを駆動します。このデザインは、小型フォーム ファクタと高い統合性を有するプラットフォームを実現しています。この統合型プラットフォームは、電流検出機能および FET を内蔵した DRV8376 3 相モーター ドライバを 6 基、パワーステージとして使用しています。このプラットフォームは、いずれも 200MHz で動作する 2 つの 32 ビット C28x デジタル信号プロセッサ (DSP) 中央演算処理装置 (CPU) と 1 つの制御補償器アクセラレータ (CLA) CPU を搭載した F28P65 デバイスを使用し、リアルタイムのモーター制御および産業用イーサネット通信を実現します。

特長
  • 高集積回路 (IC) を使用したコンパクトな設計で、PCB サイズを 42cm2 未満とすることが可能
  • 単一のリアルタイム マイコン(MCU) で 2 つの CPU を用い、電流・速度・位置の 6 系統の独立した閉ループ フィールド指向制御 (FOC) を実施
  • ローサイド電流センス アンプと集積型電界効果トランジスタ (FET) を内蔵した DRV8376 により、高効率の電流モニタリングと小型フォーム ファクタを実現
  • チップ間通信用の柔軟な通信インターフェイス オプション。たとえば、高速 シリアル インターフェイス (FSI)、汎用非同期レシーバ トランスミッタ (UART)、およびフレキシブル データ レート付きコントローラ エリア ネットワーク (CAN-FD) など
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJUA80A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB76A.PDF (835 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRBY3A.PDF (176 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRBY5A.ZIP (7088 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC920A.ZIP (1188 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRBY4A.PDF (6245 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBY2A.PDF (1336 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

BLDC ドライバ

DRV8376 — 電流検出機能と複数の FET 内蔵、最大 70V、ピーク 4.5A の 3 相モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

LMK3C0105 — 5 出力、バルク弾性波 (BAW)、リファレンスレス クロック ジェネレータ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83826AE — 拡張温度、EtherCAT(TM) アプリケーション向けに最適化済み、低レイテンシ、10/100Mbps PHY

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650352-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO 搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン

TMS320F28P650DK — C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 人型ロボット用ハンド リファレンス デザインにおける、単一 MCU を 用いた集中型 6 軸モーター制御 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/29

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — C2000™ MCU 向け MotorControl ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ