TIDA-011019
Rotary smart water meter with wM-Bus and LoRaWAN reference design
TIDA-011019
概要
This reference design, featuring the CC1312R7 and MSPM0L2117 MCUs, is a fully functional battery powered rotary smart water meter. The instantaneous and total flow is updated on the always on LCD display and sent out in a C-mode telegram over OMSv4.2.x wM-Bus protocol; while the rotary sensing and magnetic tampering detection are also implemented and optimized for minimal power consumption.
特長
- Always-on LCD display with up to 4×26 or 8×22 segments
- 3.9µA standby current: 42 active LCD segments + 0.03µA for power switch stand-by + 0.9µA CC1312R7 with pulsed output (rotation sensing not included)
- Inductive, and optical sensing support in a fourlayer, 50mm diameter circular FR4 PCB
- IrDA comms port and magnetic tamper detection
- OMS wM-Bus v4.2.x or later support with optional LoRaWAN radio (time-multiplexed)
- Population options for load switch powering an external LoRaWAN radio and a SPI flash device
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVMFE8.PDF (357 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSPM0L2117 — 128KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、および LCD 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Rotary Smart Water Meter With wM-Bus and LoRa WAN Reference Design | PDF | HTML | 2026/11/09 |