TIDA-011043

TIDA-011043

設計ファイル

概要

This reference design is a small ADS-B receiver that can capture both 1090MHz and 978MHz ADSB packets simultaneously. The ADS-B packets are detected, demodulated, and sent to a host by UART for ADS-B data processing.

特長
  • Supports both 978MHz and 1090MHz ADS-B packet formats
  • Small-size 426mm2 board space for ready-to-fly testing
  • Supports 5V or 3.3V supply input
  • Achieves <5% packet error rate between –38dBm to –86dBm signals at 1090MHz
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SPIU024.PDF (1270 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SPRM900.ZIP (144 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SPRM902.PDF (307 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SPRM901.ZIP (2832 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SPRCAM2.ZIP (521 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SPRM899.PDF (852 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SPRM898.PDF (852 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RF 低ノイズ アンプ (LNA)

TRF3302 — 1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1312R7 — 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-011043 Dual-Band ADS-B Receiver PDF | HTML 2026/11/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ