TIDA-01467

OBSOLETE-フラックスゲート センサを使用し、3 相電流センシング機能をパターンの上部に配置したリファレンス デザイン

TIDA-01467

設計ファイル

概要

PCB のパターンのような導体を流れる電流が生成する磁界を測定する方法で電流測定を行う 3 相電流センサのリファレンス デザインです。これらのセンサは、電流の流れる PCB のパターンの近くに配置して、パターンに流れる電流を測定します。  このリファレンス デザインは、基本的な電力監視を必要とする産業用アプリケーションに最適です。  このリファレンス デザインは、磁気フラックスゲート技術を採用しており、相あたり最大 5A の 3 相電流の測定が可能で、さらに高精度を実現しています。

特長
  • 磁気フラックスゲート センサを使用した 3 相電流の測定
  • キャリブレーションを実施する場合、電流測定の精度は ±1%
  • パターン (PCB のパターン) 上部に配置した電流センシング機能
  • 電流測定範囲は 500mA ~ 5A
  • センサの磁気測定範囲は最大 ±2mT(最大値)までの範囲で調整可能
  • 電源電圧範囲:3.0V ~ 5.5V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。