TIDA-01477

TIDA-01477

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、IoT ネットワーク ゲートウェイやクラウド データ プロバイダに接続できる産業用センサ クラウド間エンド ノートの開発を可能にします。このセンサ ノードのリファレンス デザインでは、テキサス インスツルメンツのナノパワー システム タイマによる電力ゲーティング、低 Iq ブースト コンバータ、SimpleLink™ 超低電力 Sub-1 GHz ワイヤレス マイクロ コントローラ (MCU) プラットフォーム、湿度センシング テクノロジを使用して、超低電力方式でセンサ エンドノードのデューティ サイクルを制御し、バッテリ寿命を延ばす方法を実証しています。

特長
  • 最大 1km の見通し距離の長距離接続を可能にする大規模ネットワーク クラウド間コネクティビティ
  • TI の 15.4-stack を使用した、IEEE 802.15.4e/g 規格をベースとする Sub-1GHz ソリューション
  • システム ウェークアップ間隔を構成可能
  • 1µA 未満の Low スタンバイ電流
  • ±2% の相対湿度精度
  • ±0.2℃ の温度センサの精度
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU435.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRU93A.PDF (137 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRU92A.PDF (58 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRU95A.ZIP (764 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE66A.ZIP (482 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRU94A.PDF (876 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRU91A.PDF (313 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS61291 — 15nA バイパス動作、低静止電流 (Iq) 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B06 — 0402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC2010 — 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22860 — 0.73Ω、5V、超低リーケージ電流、ロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

TPL5111 — 車載対応、デューティ サイクル アプリケーションのパワー ゲート向け、超低消費電力システム タイマ (35nA)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1310 — 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド サブ1GHzおよびセンサ-クラウド間のネットワークを可能にする、湿度および温度センサ・ノードのリファレンス・デザイン 英語版 2017/12/08

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00484 — 10 年以上のコイン型電池寿命を実現するSub-1GHz スター ネットワーク用の湿度および温度センサ ノード

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ