TIDA-00484

TIDA-00484

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、ナノパワー システム タイマ、昇圧コンバータ、SimpleLink™ 超低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォーム、および湿度センシング技術を使用し、センサ エンドノードをデューティサイクル動作させる超低消費電力の方法を実証します。これにより、非常に長いバッテリ寿命を実現できます。このデザインは、システム設計の技法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報も公開しています。

特長
  • ナノパワー システム タイマを使用して、システムの間欠動作 (オンとオフのデューティ サイクル動作) を実施した場合、CR2032 コイン電池で 10 年以上のバッテリ動作期間を実現
  • システム ウェークアップ間隔を構成可能
  • オフ状態時の超低消費電流 (59.97 秒にわたって 270nA)
  • アクティブ プロセッサ電流と無線送信電流が小さく、オン状態時も超低消費電流 (30ms にわたって 3.376mA)
  • ±2% の相対湿度精度
  • ±0.2℃ の温度センサの精度
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU608E.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDREY7C.PDF (136 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDREY6C.PDF (58 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREY9C.ZIP (768 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAC5C.ZIP (465 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREY8C.PDF (870 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDREY5C.PDF (293 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS61291 — 15nA バイパス動作、低静止電流 (Iq) 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1000 — 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1008 — 温度センサ内蔵、低消費電力、4% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1010 — WCSP 封止、±2%、低消費電力、デジタル湿度 / 温度センサ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1050 — ±3%、低消費電力、温度センサ搭載のデジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22860 — 0.73Ω、5V、超低リーケージ電流、ロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

TPL5100 — パワー ゲート機能と MOS ドライバ搭載、ナノパワー プログラマブル タイマ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

TPL5110 — MOS ドライバと MOSFET の手動電源オン機能搭載、ナノパワー システム タイマ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

TPL5111 — 車載対応、デューティ サイクル アプリケーションのパワー ゲート向け、超低消費電力システム タイマ (35nA)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1310 — 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCBD9 — TID BA Sub-1GHz Sniffer Display Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00484 — 10 年以上のコイン型電池寿命を実現するSub-1GHz スター ネットワーク用の湿度および温度センサ ノード TIDA-00488 — Sub-1GHz ネットワーク用エネルギー ハーベスト周辺光および環境センサ ノードのリファレンス デザイン TIDA-00489 — 10 年のコインセル バッテリ寿命を実現する、ワイヤレス PIR 動作検出器のリファレンス デザイン

TIDCBD9 — TID BA Sub-1GHz Sniffer Display Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/11/16
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00484 — 10 年以上のコイン型電池寿命を実現するSub-1GHz スター ネットワーク用の湿度および温度センサ ノード TIDA-00488 — Sub-1GHz ネットワーク用エネルギー ハーベスト周辺光および環境センサ ノードのリファレンス デザイン TIDA-00489 — 10 年のコインセル バッテリ寿命を実現する、ワイヤレス PIR 動作検出器のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbd9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbd9/tidcbd9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBD9. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア

TIDCAC6 — TIDA-00484 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00484 — 10 年以上のコイン型電池寿命を実現するSub-1GHz スター ネットワーク用の湿度および温度センサ ノード

TIDCAC6 — TIDA-00484 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2016/04/04
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00484 — 10 年以上のコイン型電池寿命を実現するSub-1GHz スター ネットワーク用の湿度および温度センサ ノード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcac6 or www.ti.com/lit/xx/tidcac6a/tidcac6a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAC6. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Sub-1GHz スター型ネットワーク向け温湿度センサ・ノード・デザイン・ガイド (Rev. E 翻訳版) 英語版 (Rev.E) 2018/10/15
技術記事 Collecting environmental data with less energy and wiring PDF | HTML 2017/05/23
技術記事 Why use Sub-1 GHz in your IoT application PDF | HTML 2016/07/27
技術記事 Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency PDF | HTML 2016/02/17
技術記事 How to use boost converters in wireless sensor nodes PDF | HTML 2015/10/06
技術記事 How to bring the IoT to older buildings with automation technology PDF | HTML 2015/08/13

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00374 — 10 年以上のコインセル バッテリ寿命を実現するスター ネットワーク用の湿度/温度センサ ノードのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ