TIDA-020088

TIDA-020088

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、1kVA クラス H オーディオおよびトラッキング電源オーディオ サブシステムを実証するものです。TAS6684-Q1 オーディオ アンプは、デジタル オーディオ入力のエンベロープを追跡し、LM5125A-Q1 の昇圧出力電圧を調整して、外部マイコンなしで電力効率の要件を満たします。このリファレンス デザインは、効率の向上、熱特性の改善、および全体的なフットプリントの削減につながります。加えて、このリファレンス デザインを活用すると、車載オーディオ アーキテクチャの他の部分に対して最小限のソフトウェア変更を加えるだけで、プラグ アンド プレイ対応のクラス H を実装することができます。

特長
  • TAS6684-Q1 は、統合型の電流センス機能および Class-H 制御機能を搭載した、車載対応 45V Class-D オーディオ アンプ
  • 最大出力と高音質オーディオを実現
  • LM5125A-Q1 は、広い VINに対応するデュアルフェーズ同期整流昇圧コントローラであり、ATRK/DTRK ピンを備えることで電源トラッキング設計を簡素化できます
  • 自己完結型の Class-H 制御により、外部アンプ アプリケーションを簡単に実装し、追加のデジタル電源コントローラやソフトウェアの必要性を最小限に抑えることが可能
  • 外部過渡電圧、バッテリ逆接続条件、システム過電流イベントに対処する入力保護回路を搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU149.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDME70.PDF (781 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDME72.PDF (178 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME71.ZIP (5546 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGY0.ZIP (808 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDME69.PDF (5562 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDME68.PDF (1069 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載オーディオ アンプ

TAS6684-Q1 — 車載、45V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
車載ボディおよびライティング マイコン

MSPM0G3507-Q1 — 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cor

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM5125A-Q1 — VOUT トラッキング機能搭載、広い入力電圧範囲 (VIN)、2.2MHz、2 相昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1 — 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 8 チャネル、1kVA Class-H オーディオ アンプのリファレンス デザ イン PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ