TIDA-050011
各種 LED リング・ライティング・パターンのリファレンス・デザイン
TIDA-050011
概要
このリファレンス・デザインを採用すると、2 個の LP5024 LED ドライバを使用して鮮明な照明パターンを映し出す LED リング 搭載のヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)を実現できます。このデザインは、複雑な照明パターンと定電圧電源を使用する最終機器に共通する課題の解決に役立ちます。また、このデザインはアナログ調光を使用して LP5024 の輝度を調整することもできます。動的な周辺光センス機能を搭載しているので、照明パターンのコントラスト比に影響を及ぼすことはありません。
特長
- I2C インターフェイス経由で 12 ビット、29kHz の PWM 調光を実施して鮮明な照明パターンを指定
- 最小 10μA の超低スタンバイ電流で、自動的な省電力モードも搭載
- 各カラーのソフトウェア制御を容易にする、プログラマブル・バンク(R / G / B)
- 周辺光センスに基づいて輝度を動的に調整
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXE5.PDF (52 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト・ペーパー | Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.. | 2019年 2月 8日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.... | 2019年 2月 8日 | ||||
ホワイト・ペーパー | スマート・スピーカの基礎:多くの設計トレードオフの比較考量 | 英語版をダウンロード | 2019年 2月 8日 | |||
設計ガイド | 各種 LED リング(環状 LED)パターンのリファレンス・デザイン | 英語版をダウンロード | 2018年 11月 8日 |