TIDM-02021

TIDM-02021

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、11kW のオンボード チャージャ (OBC) と 2.5kW の低電圧 (LV) DC/DC コンバータ (LDC) を統合しています。この設計は、三相単段シリーズ共振デュアル アクティブ ブリッジ AC/DC コンバータ トポロジを採用しています。TI の F29x マイコンと Type-5 拡張パルス幅変調器 (ePWM) は、三相 AC/DC コンバータの複雑な変調をサポートします。

特長
  • OBC の最大出力 11kW、ピーク効率 97.5%
  • VAC(ph): 175 ~ 264V、公称 220V
  • VHVDC: 450 ~ 850V (高電圧 (HV) バッテリ電圧範囲)
  • 三相単段シリーズ共振デュアル アクティブ ブリッジ (SS-SRDAB) は、ZVS および ZCS のソフトスイッチング動作を実現します
  • 150kHz の共振周波数 (動作範囲 80kHz ~ 250kHz) により、高い電力密度を実現します
  • G2V、V2L、V2G モードに対応した双方向電力フローをサポートします
  • LDC の場合、2.5kW の最大電力
  • VLVDC: 公称 14V
  • OBC と LDC 閉ループ制御向けのシングル マイコン
  • Type-5 ePWM は、三相単段コンバータの複雑な PWM 変調を簡素化します
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

設計ファイルが入手可能です。リクエストする

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU077.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

F29H859TU-Q1 — 車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM の評価基板

このリファレンス デザインは、11kW のオンボード チャージャ (OBC) と 2.5kW の低電圧 (LV) DC/DC コンバータ (LDC) を統合しています。この設計は、三相単段シリーズ共振デュアル アクティブ ブリッジ AC/DC コンバータ トポロジを採用しています。TI の F29x マイコンと Type-5 拡張パルス幅変調器 (ePWM) は、三相 AC/DC コンバータの複雑な変調をサポートします。

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-02021 — F29x マイコンを搭載した、11kW 三相双方向オンボード チャージャと低電圧 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM の評価基板

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-02021 — F29x マイコンを搭載した、11kW 三相双方向オンボード チャージャと低電圧 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド F29x マイコンを搭載した、11kW 三相双方向オンボード チャージ ャと低電圧 DC/DC のリファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ