TIDM-SMBUS

TIDM-SMBUS

設計ファイル

概要

この設計では、既存のローンチパッド評価キットと BoosterPack プラグインモジュールを活用して、テキサス インスツルメンツの MSP430 SMBus ライブラリを使用する SMBus ベースのシステムを実装する方法を示します。

特長

• 低消費電力
• 優れたコスト効率
• smbuslib をマスターおよびスレーブとしての実装を例示
• TMP006 を使用して物体の温度をリモート測定
• MSP430 を SMBus スレーブとして使用したシンプルな LED 調光器の実装
• 使いやすい GUI

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU741.PDF (2382 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRDF6.PDF (85 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDF7.ZIP (3282 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC971.ZIP (883 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDF5.ZIP (269 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A21366 — 5V、1:1 (SPST)、2 チャネル、アナログ スイッチ、0.75Ω Ron、1.8V 互換ロジック

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP006 — WCSP パッケージでの赤外線サーモパイル非接触温度センサ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001 — USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E004 — 高速インターフェイス向け、VCC ピン、クワッド 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS773 — リセットとディレイ機能搭載、250mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969 LaunchPad™ 開発キット

この設計では、既存のローンチパッド評価キットと BoosterPack プラグインモジュールを活用して、テキサス インスツルメンツの MSP430 SMBus ライブラリを使用する SMBus ベースのシステムを実装する方法を示します。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00246 — 熱電発電機(TEG)向けの汎用エネルギー ハーベスト モジュールのリファレンス デザイン TIDA-01172 — シングル チャネル LDO 搭載、MSP430 デバイス向けダイナミック電圧スケーリング電源ソリューションのリファレンス デザイン TIDA-01434 — 24ビットADC用の絶縁された、変圧器なしのバイポーラ電源のリファレンス デザイン TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — 超低消費電力マイコンでの QVGA 3D グラフィックス TIDM-KNXTHERMOSTAT — ワイヤード KNX サーモスタット リファレンス デザイン TIDM-SMBUS — 低消費電力マイコンを使用した SMBus 設計
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 — TPS23881B ドーターカード
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969 LaunchPad™ 開発キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00246 — 熱電発電機(TEG)向けの汎用エネルギー ハーベスト モジュールのリファレンス デザイン TIDA-01172 — シングル チャネル LDO 搭載、MSP430 デバイス向けダイナミック電圧スケーリング電源ソリューションのリファレンス デザイン TIDA-01434 — 24ビットADC用の絶縁された、変圧器なしのバイポーラ電源のリファレンス デザイン TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — 超低消費電力マイコンでの QVGA 3D グラフィックス TIDM-KNXTHERMOSTAT — ワイヤード KNX サーモスタット リファレンス デザイン TIDM-SMBUS — 低消費電力マイコンを使用した SMBus 設計
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 — TPS23881B ドーターカード

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC970 — SMBus Design Using Low Power Microcontroller Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-SMBUS — 低消費電力マイコンを使用した SMBus 設計

TIDC970 — SMBus Design Using Low Power Microcontroller Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/03/15
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-SMBUS — 低消費電力マイコンを使用した SMBus 設計

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc970 or www.ti.com/lit/xx/tidc970/tidc970.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC970. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド SMBus Design Using MSP430 Design Guide 2015/03/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ