TIDM-TIA

概要

TIDM-TIA は、MSP430F2274 マイコンを使用して、フォトダイオードによって生成される電流を内蔵オペアンプを使用して電圧に変換します。幅広い用途で光を検知するのに使用できます。MSP430F2274 の ADC に直接接続すると、電圧値を分析し、必要に応じて使用できます。トランスインピーダンスアンプシステムは、MSP430F2274 の内蔵オペアンプを使用することで小さなサイズに維持され、多くの産業用およびコンシューマ向け機器のシングルチップ ソリューションの実現が可能です。

特長
  • オンボード オペアンプを使用したシングル チップ TIA 設計
  • さまざまな照明条件に対応するために、SW で構成可能なフォトダイオード
  • 外部ピンにより、外部帰還抵抗を変更できます
  • JTAG 接続を介してプログラム可能 5.外部で利用可能な GPIO ピンとオンボード LED
  • この TIA サンプル デザインはテスト済みであり、ファームウェア、デモ、導入ガイドが付属しています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRAE0.PDF (322 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAE1.PDF (35 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAD9.ZIP (55 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC603.ZIP (12 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC602.ZIP (127 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAE2.PDF (100 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430F2274 — 32KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC601 — MSP430F2274 Transimpedance Amplifier Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Low-power MCUs
MSP430F2274 — 32KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TIA — マイコンを採用したトランスインピーダンス アンプのリファレンス デザイン

TIDC601 — MSP430F2274 Transimpedance Amplifier Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/09/07
製品
Low-power MCUs
MSP430F2274 — 32KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TIA — マイコンを採用したトランスインピーダンス アンプのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc601 or www.ti.com/lit/xx/tidc601/tidc601.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC601. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド MSP430F2274 Transimpedance Amplifier (TIDM-TIA) User’s Guide 2014/08/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ