TIDM-WIRELESS-SENSORNODE

TIDM-WIRELESS-SENSORNODE

設計ファイル

概要

超低消費電力 MSP430 マイコンを Sub-GHz RF トランシーバと組み合わせたこの設計では、バッテリ動作ワイヤレス・センサ監視ソリューションを実現できます。この設計では、「SimpliciTI」と呼ばれるネットワーク・プロトコルを使用し、センサ・データをワイヤレスで共有可能なアクセス・ポイントとワイヤレス・ノードの両方の実例を示します。さまざまなノードおよびアクセス・ポイント間で送受信されるワイヤレス・データを視覚化するための PC 側 GUI も提供しています。

特長
  • ローパワー・バッテリ動作ワイヤレス・センサ・モニタ
  • MSP430F2274 マイコンと CC2500 2.4GHz RF トランシーバの使用
  • ポイント・ツー・ポイント型やスター型のトポロジーに対応可能な SimpliciTI RF ネットワーク・プロトコルの利用
  • この設計のハードウェアも入手可能(ez430-RF2500)
  • 包括的なハードウェア設計ファイル、ソフトウェア・ソース・コード、および PC 側 GUI も提供
  • エネルギー・ハーベスト電源(ez430-RF2500-seh)を使用してこの設計をバッテリ不要のアプリケーション用に実装することも可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR103.PDF (146 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR104.PDF (171 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430F2274 — 32KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC2500 — 低消費電力ワイヤレス アプリケーション向けに設計済み、2.4GHz ISM 帯域使用、低コスト、低消費電力、2.4GHz RF トランシーバ

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

サンプル・コードまたはデモ

SLAC139 — eZ430-RF2500 Sensor Monitor Demo

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Low-power MCUs
MSP430F2274 — 32KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU
他のワイヤレス製品
CC2500 — 低消費電力ワイヤレス アプリケーション向けに設計済み、2.4GHz ISM 帯域使用、低コスト、低消費電力、2.4GHz RF トランシーバ
車載ボディおよびライティング マイコン
MSP430F2252-Q1 — 車載、16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430F2272-Q1 — 車載、32KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン (MCU)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-WIRELESS-SENSORNODE — バッテリ式ワイヤレス・センサ監視リファレンス・デザイン

SLAC139 — eZ430-RF2500 Sensor Monitor Demo

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0G
リリース日: 2013/10/06
製品
Low-power MCUs
MSP430F2274 — 32KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU
他のワイヤレス製品
CC2500 — 低消費電力ワイヤレス アプリケーション向けに設計済み、2.4GHz ISM 帯域使用、低コスト、低消費電力、2.4GHz RF トランシーバ
車載ボディおよびライティング マイコン
MSP430F2252-Q1 — 車載、16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430F2272-Q1 — 車載、32KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン (MCU)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-WIRELESS-SENSORNODE — バッテリ式ワイヤレス・センサ監視リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac139 or www.ti.com/lit/xx/slac139g/slac139g.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC139. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Wireless Sensor Monitor Using the eZ430-RF2500 (Rev. D) 2011/04/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ