TIPA-050048

TIPA-050048

設計ファイル

概要

この電源デザインでは、AWR1642 と AWR1243 の各レーダー センサへの電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) を掲載しています。テクニカル リファレンス マニュアルは、OTP メモリをダウンロードした後の LP87524B/J/P-Q1 のデフォルト レジスタ ビットのリファレンスとして使用できます。これらの LP87524B/J/P-Q1 PMIC は、LC フィルタを使用してノイズとリップルに関する仕様を満たしているため、外部 LDO を使用せずに xWR レーダー デバイスとの間で標準的な接続を行う方法も提示します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載ミリ波レーダー センサ

AWR1243 — 車載、76GHz ~ 81GHz、高性能 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC)

データシート: PDF | HTML
車載ミリ波レーダー センサ

AWR1642 — DSP とマイコンを統合したシングル チップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87524B-Q1 — AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) 向け、マルチフェーズ、4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87524J-Q1 — AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) 向け、マルチフェーズ、4MHz、4A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87524P-Q1 — 車載 AWR ミリ波 IC 向け、マルチフェーズ、4MHz、3A/1.0V + 3A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド LP87524x-Q1 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2021/05/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ