TIPA-050061

TIPA-050061

設計ファイル

概要

このディスクリート電源のリファレンス デザインは、車載アプリケーション向けの C2000™ パワー ツリーのガイドとして使用できます。

特長
  • C2000™ マイコンをサポートするために必要なディスクリート パワー ツリー設計を概説します
  • ASIL-D までの系統的対応能力
  • 変化するシステム要件に対応します
    • 電源レールを取り外しています
    • 電力ドメインの精度を調整します
    • 消費電力を削減します
    • 電圧リファレンスを使用した ADC の性能の最大化
    • コストとマルチソース (複数の供給元) の最適化
    • システム電圧モニタ要件に合わせてカスタマイズ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU162.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

F29H859TU-Q1 — 車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

TMS320F2800157-Q1 — 車載対応、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュと HRPWM (高分解能 PWM) と CAN-FD 搭載、ロックステップ ASIL B 対応、グレード 0 と

データシート: PDF | HTML
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

TMS320F280039-Q1 — 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、

データシート: PDF | HTML
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

TMS320F280049-Q1 — 車載、100MHz、FPU、TMU、256KB フラッシュ、CLA、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

TMS320F28P659DK-Q1 — C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、CAN-FD、AES

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR60406-Q1 — 車載、低静止電流 (IQ)、高効率、COUT 最小化に対応、36V、600mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR60410-Q1 — 車載、低静止電流 (Iq)、高効率、COUT 最小化に対応、36V、1A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A21-Q1 — 自動車用、500mA、低ノイズ、超低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7N41-Q1 — 車載、1A、低ノイズ、低 IQ、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS389C03-Q1 — 車載、Q&A ウォッチドッグ搭載、3 チャネル、過電圧と低電圧に対処、I²C プログラマブル電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF5030A-Q1 — 車載、低ノイズ、超低ドリフト、高精度の 3V シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040-N-Q1 — 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド C2000™ ディスクリート電源リファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ