ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7N41-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.9 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 8 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Iq (typ) (mA) 0.03 Features Enable, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 53.8 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.9 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 8 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Iq (typ) (mA) 0.03 Features Enable, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 53.8 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
    • 接合部温度:-40℃ ~ +150℃
  • 可変出力電圧:0.8V ~ 5.5V
  • 入力電圧範囲:1.9V ~ 6.0V
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 時に 75dB
    • 100kHz 時に 50dB
    • 1MHz 時に 50dB
  • 低ノイズ:8µVRMS、NR コンデンサ不要

  • 低ドロップアウト電圧:1A 時に 250mV
  • 負荷、ライン、温度の各範囲にわたって 2% の精度
  • 4.7µF 出力コンデンサで安定
  • 非常に優れた負荷 / ライン過渡応答
  • 過電流と過熱からの保護
  • パッケージ:
    • 3mm x 3mm ウェッタブル フランク SON-8
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
    • 接合部温度:-40℃ ~ +150℃
  • 可変出力電圧:0.8V ~ 5.5V
  • 入力電圧範囲:1.9V ~ 6.0V
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 時に 75dB
    • 100kHz 時に 50dB
    • 1MHz 時に 50dB
  • 低ノイズ:8µVRMS、NR コンデンサ不要

  • 低ドロップアウト電圧:1A 時に 250mV
  • 負荷、ライン、温度の各範囲にわたって 2% の精度
  • 4.7µF 出力コンデンサで安定
  • 非常に優れた負荷 / ライン過渡応答
  • 過電流と過熱からの保護
  • パッケージ:
    • 3mm x 3mm ウェッタブル フランク SON-8

TPS7N41Q1 低ドロップアウト リニア レギュレータ (LDO) は、非常に優れたノイズ性能と電源除去比 (PSRR) 性能を備えています。この LDO は先進の BiCMOS プロセスと PMOSFET パス デバイスを使用して、優れたノイズ、過渡応答、PSRR 性能を実現しています。

TPS7N41Q1 は 4.7µF の出力コンデンサで安定します。LDO は高精度の電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造プロセス、温度変化に対して ±2% の精度を達成できます。

LDO では動作時の接合部温度範囲 −40°C 〜 +150°C が規定されています。このデバイスはウェッタブル フランク付きの 3mm×3mm の SON-8 パッケージで供給されます。

TPS7N41Q1 低ドロップアウト リニア レギュレータ (LDO) は、非常に優れたノイズ性能と電源除去比 (PSRR) 性能を備えています。この LDO は先進の BiCMOS プロセスと PMOSFET パス デバイスを使用して、優れたノイズ、過渡応答、PSRR 性能を実現しています。

TPS7N41Q1 は 4.7µF の出力コンデンサで安定します。LDO は高精度の電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造プロセス、温度変化に対して ±2% の精度を達成できます。

LDO では動作時の接合部温度範囲 −40°C 〜 +150°C が規定されています。このデバイスはウェッタブル フランク付きの 3mm×3mm の SON-8 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7N41Q1 低ノイズ、高 PSRR、1A LDO PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS7N41-Q1 PSpice Transient Model

SBVMA11.ZIP (26 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIPA-050061 — C2000™ 用ディスクリート電源のリファレンス デザイン

このディスクリート電源のリファレンス デザインは、車載アプリケーション向けの C2000™ パワー ツリーのガイドとして使用できます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ