TIPA-050073

TIPA-050073

設計ファイル

概要

この電力設計は、機能安全 (FuSa) F29x C2000™ マイコン (MCU) に電力を供給する安全関連の車載システムに TPS65386x-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC) を統合する際のガイドとして使用できます。

特長
  • F29x MCU をサポートするためのパワー ツリーの設計を概説
  • 3.3V および 5V のリニア レギュレータを搭載
  • VCORE に電力を供給する外部降圧コンバータ用の昇降圧プリレギュレータ段を内蔵
  • TPS62903-Q1 降圧コンバータのイネーブル ピンなど、GPIO ピンによる外部周辺機器の制御をサポート
  • ウォッチドッグおよびエラー信号監視 (ESM) をサポートし、安全性要件の達成に有用
  • センサやインターフェイスなどのペリフェラルに電力を供給するための、オプションの内蔵リニア レギュレータ
  • 内部信号監視と冗長性を実現するオプションの診断ピン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJAAD0.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS62903-Q1 — 車載対応、165℃ の TJ (接合部温度) 対応、3V ~ 18V、3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS653860-Q1 — 車載対応、安全関連アプリケーション向け、2.3V ~ 36V、2.8A、パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

F29H850TU — C29x 200MHz トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、64 ビット C2000™ マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TPS653860-Q1 を使用する安全関連アプリケーション用の F29x 電源の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ