TIPD180

概要

この TI Precision 検証済みデザインは、包括的な閉ループ ホール ベースの電流トランスデューサ シグナル コンディショニング ソリューションを実現します。  この回路は DRV411 を搭載しており、1 次側回路と 2 次側回路の間でガルバニック絶縁を確保しながら、最大 ±50A の DC、AC、パルス電流を高精度で測定できるよう設計されています。  DRV411 は、ホール励起、補償コイル ドライバ、高精度差動アンプを 1 つのパッケージに搭載しています。  DRV411 に採用された独自の電流スピン テクノロジーにより、ホール デバイスのオフセットと 1/f ノイズがほぼなくなり、産業用モーター制御、エネルギー、HEV などのアプリケーションで、ガルバニック絶縁された高精度の大電流測定を実現できます。

特長
  • TI Precision Designs:検証済みデザイン
  • 理論、部品選定、TINA-TI シミュレーション、PCB 回路図とレイアウト、部品表(BOM)、測定結果
  • 最大 +/-50A の DC、AC、パルス電流を測定
  • 5 V シングル電源
  • 1 次側回路と 2 次側回路の間のガルバニック絶縁
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRC75.PDF (194 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC822.ZIP (346 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRC74.PDF (145 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シグナル コンディショナ

DRV411 — 閉ループ アプリケーション向け、ホール エフェクト磁気センサ シグナル コンディショニング IC

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド +/-50-A Current Sensor Using Closed-Loop Compensated Hall Element 2014/12/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ