TIPD202

概要

このデザインは、業界標準の 2 線式 4 ~ 20mA 電流ループを通じて 3 線式 PT1000 RTD を線形化および送信するシングルチップ ソリューションを採用しています。  このデザインは –50°C から 250°C までの温度範囲に構成されていますが、リファレンス デザイン ガイドの「動作原理」のセクションで説明されているように、部品の値を調整することで他の温度範囲も実現できます。  調整前の設計精度は、選択した RTD の温度範囲全体にわたって 0.15℃ 未満であることが測定されました。

特長
  • 入力:  3 線式 PT1000 RTD
  • RTD 温度範囲:  –50°C ~ 250°C
  • 出力:  2 線式 4 ~ 20mA 電流ループ
  • エンドポイント FIT に対して 40 倍以上の直線性改善を実現するアナログ RTD センサ線形化機能を搭載
  • リファレンス デザインには、理論と計算された誤差分析、部品の選定、PCB レイアウト、測定結果が含まれます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB11.PDF (998 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJ18A.PDF (300 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBH5.ZIP (1130 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJ17.PDF (211 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ

XTR112 — センサ励起機能 (2 x 250μA) と線形化機能搭載、4 ~ 20mA 電流トランスミッタ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Analog 3-Wire PT1000 RTD to 2-Wire 4-20mA Current Loop Transmitter Design Guide 2015/11/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ