TIPD205

概要

DC、AC、パルス形式の各電流を高精度測定のための単一電源開ループ電流センス ソリューションです。最大 110A の電流を高精度測定できます

特長
  • 最大 100A の電流範囲
  • フラックスゲート センサ内蔵
  • 20mV/A の感度
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU366A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRK72A.PDF (53 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSM3.ZIP (574 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBQ8A.ZIP (5521 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRK71A.PDF (151 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA320 — 高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シグナル コンディショナ

DRV425 — 開ループ アプリケーション向け、フル統合型フラックスゲート磁気センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DRV425-BUSBAR-EVM — 開ループ・フラックスゲート・センサ使用 ±100A バス・バー電流センサのリファレンス・デザインの評価アセンブリ

DC、AC、パルス形式の各電流を高精度測定のための単一電源開ループ電流センス ソリューションです。最大 110A の電流を高精度測定できます

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD205 — 開ループ フラックスゲート センサを使用した ±100A バス バー電流センサのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV425-BUSBAR-EVM — 開ループ・フラックスゲート・センサ使用 ±100A バス・バー電流センサのリファレンス・デザインの評価アセンブリ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD205 — 開ループ フラックスゲート センサを使用した ±100A バス バー電流センサのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド オープン・ループのフラックスゲート・センサを使用した±100Aバス バー電流センサのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/10/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ