TLV61290EVM

TLV61290EVM

ご注文はこちら

概要

TLV61290EVM-076 は、TLV61290 デバイスの機能を提示する目的で設計されています。このデバイスは、 I²C インターフェイスを備えた高性能、高効率の同期整流昇圧コンバータです。TLV61290EVM は工場出荷時のデフォルト設定で、2.0V~5.0V の入力電圧範囲での動作が可能です。これらの機能すべてにより、全体的な性能を重視したフレキシビリティと設計の最適化が可能になり、BOM の最適化と設計コストも実現します。

特長
  • 2.0V~5.0V の広い VIN 範囲
  • I2C を介してプログラマブルな平均入力電流制限 (3.5A~8A)
  • I 2C を介してプログラマブルな出力電圧 (2.35V~5.0V)、デフォルトは 3.4V
  • 高効率と優れた負荷過渡性能
DC/DC コンバータ
TLV61290 — シングル セル リチウムイオン、ニッケルリッチ、シリコンアノード アプリケーション向け広電圧対応バッテリ フロント エンド DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV61290EVM-076 — TLV61290 5V、10A 昇降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV61290EVM-076 — TLV61290 5V、10A 昇降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV61290EVM-076 Evaluation Module PDF | HTML 2025/07/23
証明書 TLV61290EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/05/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ