ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TLV61290

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.35 Switch current limit (typ) (A) 11 Features Adjustable current limit, Automatic PWM/PFM transition, Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, I2C, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.35 Switch current limit (typ) (A) 11 Features Adjustable current limit, Automatic PWM/PFM transition, Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, I2C, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 90
DSBGA (YBG) 16 2.486929 mm² (1.577 mm × 1.577 mm)
  • 2.0V~5.0V の広い VIN 範囲
    • 入力電圧開始: 2.2V
  • I2C 経由で設定可能な平均入力電流制限 (3.5A~8A)
  • I2C を介して設定可能な出力電圧 (2.35V ~ 5.0V)、デフォルトは 3.4V
  • VIN = 3.3V、VOUT = 3.4V、IOUT = 1A で 97.99% の効率
  • VIN = 3.3V、VOUT = 3.4V、IOUT = 3A で 95.73% の効率
  • VIN = 2.7V、VOUT = 3.4V、IOUT = 0A → 3A の場合、<300mV のアンダーシュート (0.2A/µs のスルーレート)
  • 内蔵バイパス MOSFET (10mΩ)、ハイサイド MOSFET (10mΩ)、ローサイド MOSFET (10mΩ)
  • VIN > VOUT 時の自動バイパス モード
  • 軽負荷時に設定可能なオート PFM 動作、強制 PWM 動作、または超音波モード動作 (可聴帯域ノイズ回避)
  • スペクトラム拡散変調と EMI の改善
  • EN が Low のときの出力放電機能
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
  • サーマル シャットダウンおよび過電流保護
  • I2C 互換 I/F: 最高 1Mbps
  • 1.2V I/O ロジック制御インターフェイス
  • 16 ボール WCSP パッケージ
  • 2.0V~5.0V の広い VIN 範囲
    • 入力電圧開始: 2.2V
  • I2C 経由で設定可能な平均入力電流制限 (3.5A~8A)
  • I2C を介して設定可能な出力電圧 (2.35V ~ 5.0V)、デフォルトは 3.4V
  • VIN = 3.3V、VOUT = 3.4V、IOUT = 1A で 97.99% の効率
  • VIN = 3.3V、VOUT = 3.4V、IOUT = 3A で 95.73% の効率
  • VIN = 2.7V、VOUT = 3.4V、IOUT = 0A → 3A の場合、<300mV のアンダーシュート (0.2A/µs のスルーレート)
  • 内蔵バイパス MOSFET (10mΩ)、ハイサイド MOSFET (10mΩ)、ローサイド MOSFET (10mΩ)
  • VIN > VOUT 時の自動バイパス モード
  • 軽負荷時に設定可能なオート PFM 動作、強制 PWM 動作、または超音波モード動作 (可聴帯域ノイズ回避)
  • スペクトラム拡散変調と EMI の改善
  • EN が Low のときの出力放電機能
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
  • サーマル シャットダウンおよび過電流保護
  • I2C 互換 I/F: 最高 1Mbps
  • 1.2V I/O ロジック制御インターフェイス
  • 16 ボール WCSP パッケージ

TLV61290 は、ニッケルリッチ、シリコン アノード、リチウム イオン、または LiFePO4 バッテリで駆動される製品向けの電源ソリューションを提供します。電圧範囲は、スマートフォンや POS 端末など、シングル セルの携帯アプリケーション用に最適化されています。

デバイスを大電力のプリレギュレータとして使用すると、バッテリ駆動時間が延長され、給電されるシステムの入力電流および電圧の制限を克服できます。広い入力電圧範囲: 2.0V ~ 5.0V。I2C を使用して出力電圧を最大 5.0V までプログラムし、デフォルト出力電圧は 3.4V です。

動作中、バッテリが良好な充電状態にある場合、TLV61290はバイパスモードで動作し、バイパス FET を経由してバッテリを電源システムに接続します。バッテリの充電状態が低下し、バッテリの電圧が目的の最小システム電圧よりも低下した場合、本デバイスはシームレスに昇圧モードに移行してバッテリ容量を最大限に活用します。

TLV61290 は 16 個のボールを備える YBG パッケージで供給され、超小型ソリューションを実現します。

TLV61290 は、ニッケルリッチ、シリコン アノード、リチウム イオン、または LiFePO4 バッテリで駆動される製品向けの電源ソリューションを提供します。電圧範囲は、スマートフォンや POS 端末など、シングル セルの携帯アプリケーション用に最適化されています。

デバイスを大電力のプリレギュレータとして使用すると、バッテリ駆動時間が延長され、給電されるシステムの入力電流および電圧の制限を克服できます。広い入力電圧範囲: 2.0V ~ 5.0V。I2C を使用して出力電圧を最大 5.0V までプログラムし、デフォルト出力電圧は 3.4V です。

動作中、バッテリが良好な充電状態にある場合、TLV61290はバイパスモードで動作し、バイパス FET を経由してバッテリを電源システムに接続します。バッテリの充電状態が低下し、バッテリの電圧が目的の最小システム電圧よりも低下した場合、本デバイスはシームレスに昇圧モードに移行してバッテリ容量を最大限に活用します。

TLV61290 は 16 個のボールを備える YBG パッケージで供給され、超小型ソリューションを実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV61290 広電圧対応 バッテリ フロントエンド DC/DC コンバータ シングル セル Li-Ion、Ni-Rich、シリコン アノード用途向け データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/26
アプリケーション・ノート パススルー モード搭載昇圧コンバータの設計上の検討事項 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/30
アプリケーション・ノート TLV61290 における設計上の考慮事項 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/09
証明書 TLV61290EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/05/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV61290EVM — TLV61290 5V、10A 昇降圧コンバータの評価基板

TLV61290EVM-076 は、TLV61290 デバイスの機能を提示する目的で設計されています。このデバイスは、 I²C インターフェイスを備えた高性能、高効率の同期整流昇圧コンバータです。TLV61290EVM は工場出荷時のデフォルト設定で、2.0V~5.0V の入力電圧範囲での動作が可能です。これらの機能すべてにより、全体的な性能を重視したフレキシビリティと設計の最適化が可能になり、BOM の最適化と設計コストも実現します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ