TMDX5505EZDSP

C5505 eZdsp™USB スティック開発ツール

TMDX5505EZDSP

購入

概要

The TMDX5505eZDSP is a small form factor, very low cost USB-powered DSP development tool which includes all the hardware and software needed to evaluate the industry's lowest power 16-bit DSP: TMS320C5504 and TMS320C5505. The USB port provides enough power to operate the ultra-low-power C5505 so no external power supply is required.

 

This ultra low cost tool allows quick and easy evaluation of the advanced capabilities of the C5505 and C5504 processors. This tool has embedded XDS510 emulator for full source level debug capability and supports Code Composer Studio™ Rev. 4.0 integrated development environment (IDE) and eXpressDSP™ software which includes the DSP/BIOSv kernel. The full contents of the Development Tool include: C5505 eZDSP board Code Composer Studio IDE Rev. 4.0.

特長

The TMS320C5504 and TMS320C5505 are industry's lowest power 16-bit processors helping conserve energy at exceptional levels and enabling longer battery life. With 200 MIPS performance, upto 320KB on-chip memory, higher integration (including a hardware accelerator for FFT computation) than comparable devices at a competitive price, C5504 and C5505 provide a foundation for a range of signal processing applications, including voice recorder, musical instruments, portable medical solutions and other consumer electronics in industrial and security applications.

Features of the TMDX5505eZdsp include:
  • Small form factor DSP development tool for C5505 processor
  • TMS320C5505 fixed point low power DSP
  • Embedded XDS100 emulator
  • I2C EEPROM
  • TLV320AIC3204 32-bit programmable low power stereo codec
  • Line In, Headphone Out Connectors
  • Expansion connector
  • Removable USB stick enclosure
  • Includes Code Composer Studio 4.0
  • Full documentation on CD-ROM
  • Software
    • Designers can readily target the TMS320C5504/5 DSP through TI's robust and comprehensive Code Composer Studio development platform, including:
    • A complete Integrated Development Environment (IDE), an efficient optimizing C/C++ compiler assembler, linker, debugger, integrated CodeWright editor with CodeSense technology for faster code creation, data visualization, a profiler and a flexible project manager
    • DSP/BIOS(TM) real-time kernel
    • Chip Support Library
デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320C5504 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB 搭載 TMS320C5505 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載

購入と開発の開始

評価ボード

TMDX5505EZDSP — C5505 eZdsp USB スティック開発ツール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TMDX5505EZDSP EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TMS320C5505 Fixed-Point Digital Signal Processor データシート (Rev. F) 2013年 8月 13日
その他の資料 Emulation Wiki -- In-depth technical and "how-to" articles, FAQs, etc. 2011年 3月 24日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境(IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ