TMF0008EVM

概要

TMF0008 評価基板 (EVM) を使用すると、ユーザーはシングルワイヤ FRAM デバイスである TMF0008 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、ホスト PC に接続できるように、フォーム ファクタとして USB スティックを採用しています。マイコン (MCU) には、テスト対象のデバイスとホスト PC との間の通信に必要なファームウェアがあらかじめロード済みです。シングルワイヤ MEM_EVM_GUI ソフトウェア (以下「GUI」) は、複数のレジスタの管理、メモリ ページの変更、デバイス ステータスの報告を実行できる一体型スイートです。

注:TMF0008 は以前、BQF0008 としてリリースされていました。

特長
  • 電力供給とデータ転送の目的で PC に USB を直接接続
  • 複数のジャンパを使用して、シリアル データ クイック (SDQ) プルアップ電圧の制御を 5V と 3.3V に設定
  • 該当する信号プローブに適した、複数のテスト ポイント
  • シングルワイヤ ハードウェアをサポートするオンボード MSP430F5509 マイコン
  • USB 経由でファームウェアを再プログラムする (書き込む) オプション
  • TMF0008DRS デバイスをオンボード搭載
  • 外部デバイスとの接続に使用できるヘッダ
  • シングルワイヤ_MEM_EVM_GUI ソフトウェアと組み合わせて使用できるプラグ アンド プレイ動作
  • 標準 (15.4kbps) とオーバードライブ (90Kbps) の 1 線式データ転送速度をサポート
  • FRAM の読み取りと書き込み、ステータス レジスタの変更、デバイス識別子の読み取り
バッテリ認証 IC
TMF0008 — 64ビットのユニークIDと、1-Wire® プロトコル互換のシングルワイヤ SDQ™ インターフェイスを備えた 8Kb FRAM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMF0008EVM — TMF0008 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMF0008EVM — TMF0008 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMF00XX 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/06
証明書 TMF0008EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/08/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ