TMP4718EVM

概要

TMP4718EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、高精度のリモート / ローカル温度センサである TMP4718 の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は USB スティックのフォーム ファクタを採用しており、オンボードの MSP430F5526 マイコンは I²C インターフェイスを使用して、ホスト コンピュータおよび TMP4718 デバイスの両方とのインターフェイスを確立します。この評価基板は、EVM 基板上でセンサとホスト コントローラの間にミシン目を設けた設計を採用しています。ミシン目を使用して、評価の際に開発ユーザーのフレキシビリティを高めることができます。

特長
  • シンプルで高速なセットアップを実施するための GUI
  • 穴の開いた PCB により、ユーザーのシステム内へのセンサの配置が可能
  • 迅速な熱応答時間を可能にする PCB レイアウトの例
  • シンプルな USB インターフェイス
デジタル温度センサ
TMP4718 — アラートのスレッショルドはピンでプログラマブル、高精度リモート / ローカル温度センサ TMP4719 — N ファクタ補正機能と直列 R 補償機能搭載、デュアル、リモート/ローカル 1.2V ロジック互換温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMP4718EVM — TMP4718 evaluation board for remote and local temperature sensor

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMP4718EVM — TMP4718 evaluation board for remote and local temperature sensor

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP4718EVM User's Guide PDF | HTML 2023/03/01
証明書 TMP4718EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/02/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ