TMUXHS5212-EVM
TMUXHS5212 評価基板
TMUXHS5212-EVM
概要
TMUXHS5212-EVM は、TMUXHS5212 の高速信号の性能評価に使用されます。この評価基板には、半田付けしたユニットが付属しています。この評価基板を使用すると、マルチプレクサを通過する信号性能を単純なパターンと比較して評価できます。I/O は SMP コネクタを経由して接続され、デバイスのロジックに対応するテスト ポイントまたはヘッダ経由で制御できます。
特長
- 電源接続オプション用 VDD および GND バナナ ジャック プラグイン、デカップリング コンデンサ (1μF 0603、10μF 0603)。
- DUT 近傍のデカップリング コンデンサ (0.01μF 0402、0.1μF 0402)。
- I/O シグナリング用の 12 個の SMP コネクタ。
- デバイスなしで信号性能を評価するための 4 個の追加 SMP コネクタ。
- ロジック制御向けの PD と SEL のテスト ポイント。
- 接続を容易にするための 2 個の GND テスト ポイント。
- ロジックを簡単に選択できるジャンパを備えた 2 個のヘッダ。
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 evaluation module
TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 evaluation module
認証
TMUXHS5212-EVM-DOC-CERT — TMUXHS5212-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
TMUXHS5212-EVM-DOC-CERT — TMUXHS5212-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
リリース情報
TMUXHS5212-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMUXHS5212 評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/22 |