TMUXHS5212
- 双方向の 2:1 マルチプレクサ / 1:2 デマルチプレクサとして動作する差動 2 チャネルを提供
- 最大 32Gbps NRZ のデータレートを使用するインターフェイスに最適
- PCIe 5.0 (32GT/s)、USB 4.0、CXL 3.1、TBT 4、SATA 3、SAS-4、DSI/CSI、およびイーサネット アプリケーションをサポート
- -3dB 差動帯域幅が標準で 18.5GHz
- 16GHz での動的特性の標準値 (差動):
- 挿入損失 = -2.75dB
- 反射損失 = -17dB
- クロストーク=-30dB
- 最小スキュー:
- ビット間 = 3ps (標準値)
- チャネル間 = 10ps (標準値)
- 0 ~ 1.2V の同相電圧をサポート
- VCC が 1.8V の単一電源
- 適応型同相電圧トラッキング
- 低アクティブ時 (標準値 65µA)、スタンバイ時 (標準値 0.22µA) の消費電流
- −40℃ ~ 105℃ の温度範囲
- 2.5mm × 2.5mm、0.35mm ピッチの小型 QFN パッケージ
TMUXHS5212 は、2:1 マルチプレクサまたは 1:2 デマルチプレクサ構成対応した、2 チャネル双方向パッシブ スイッチです。最大 32Gbps NRZ の差動信号をサポートしており、PCI Express 5.0、USB 4.0、50G イーサネット、CXL 3.1、Thunderbolt™ 4 など多くのアプリケーションに使用できます。このデバイスは、1.8V 電源で動作し、アクティブおよびスタンバイ時の消費電力が極めて低いことに加え、制御ピンは 1.8V デジタル入力と互換性があります。
TMUXHS5212 の動的特性により、NRZ と PAM アプリケーションの両方において、最小限の減衰と無視できるほどのアイ ダイアグラムへのジッタ追加で高速スイッチングが可能です。ペア内スキュー性能を最大限に高め、クロストークを低減し、信頼性の高い信号整合性を実現するように設計されています。
TMUXHS5212 は、-40℃ ~ 105℃ の温度範囲が定格内であり、商用、産業用、パーソナル エレクトロニクスのアプリケーションに適しています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMUXHS5212 32Gbps 2 チャネル、差動、2:1 マルチプレクサ、または 1:2 デマ ルチプレクサ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/16 | |
| アプリケーション・ノート | 帯域幅が重要なパッシブ マルチプレクサの選択 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/08 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 評価基板
TMUXHS5212-EVM は、TMUXHS5212 の高速信号の性能評価に使用されます。この評価基板には、半田付けしたユニットが付属しています。この評価基板を使用すると、マルチプレクサを通過する信号性能を単純なパターンと比較して評価できます。I/O は SMP コネクタを経由して接続され、デバイスのロジックに対応するテスト ポイントまたはヘッダ経由で制御できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UQFN (DTY) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。