TPA2001D2EVM

TPA2001D2EVM

ご注文はこちら

概要

TPA2001D2 は、ステレオ Class-D オーディオパワーアンプで、出力フィルタを必要としません。TPA2001D2 は、4Ω のスピーカに 1W RMS の出力電力を供給できます。TPA2001D2 オーディオパワーアンプは、大型の LC 出力フィルタを必要としないことから、設計者は基板面積の削減、全体システムコストの 40%削減および Class-D アンプに関連する高効率維持を可能にします。

特長
  • 効率的な Class-D 動作
  • フィルタ フリー動作
  • 1W ステレオ出力ドライバ
  • 4 個の内部ゲイン設定
  • 集積 Depop 回路
汎用オーディオ アンプ
TPA2001D2 — 1W、ステレオ、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA2001D2EVM — TPA2001D2 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA2001D2EVM — TPA2001D2 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA2001D2EVM - User Guide 2000/11/01
証明書 TPA2001D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ