TPA2039D1YFFEVM

TPA2039D1YFFEVM

ご注文はこちら

概要

TPA2039D1 is a low-power, Class-D, 12-dB fixed-gain audio power amplifier evaluation module (EVM). The EVM features a mono audio power amplifier capable of delivering 1.47 W into 8 Ω and 2.57 W into 4 Ω at 1% THD+N (YFF package). The TPA2039D1 EVM consists of a TPA2039D1 device and all necessary components to evaluate it.

特長
  • Intuitive, easy to use board.
  • 3-Input RCA input jack to easily plug into music players.
  • Output filter for AP measurements.
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA2039D1YFFEVM — TPA2039D1YFFEVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA2039D1YFFEVM — TPA2039D1YFFEVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA2039D1EVM - User Guide 2009/12/08
証明書 TPA2039D1YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ