TPA2100P1EVM

TPA2100P1EVM

ご注文はこちら

概要

The TPA2100P1 is a mono Class-D amplifier with built-in 10 V boost converter designed for piezo and ceramic speakers. The TPA2100P1 drives up to 19 VPP mono bridge-tied-load (BTL) from a 2.5-V power supply at less 1% total harmonic distortion plus noise (THD+N). The TPA2100P1 is available in a WCSP package. All components are lead-free.

ピエゾ ドライバ
TPA2100P1 — 19V 昇圧コンバータ内蔵、選択可能なゲイン機能搭載、モノラル、アナログ入力、セラミック スピーカ ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA2100P1EVM — TPA2100P1 評価モジュール(EVM)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA2100P1EVM — TPA2100P1 評価モジュール(EVM)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA2100P1EVM - User Guide (Rev. A) 2009/12/16
証明書 TPA2100P1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ