TPA3008D2EVM

TPA3008D2 評価モジュール

TPA3008D2EVM

ご注文はこちら

概要

The TPA3008D2 is a 10-W (per channel) highly efficient Class-D stereo audio power amplifier designed for driving 8-ohm bridged-tied speakers. The high efficiency of the TPA3008D2 eliminates the need for external heat sinks when playing music and helps maximizes battery life.

特長
  • 10-W/ch Into 16-Ohm Speakers From 17-V Supply
  • Efficient Class-D Operation Eliminates Heatsinks
  • Four Integrated Gain Settings Eliminate External Resistors
汎用オーディオ アンプ
TPA3008D2 10W ステレオ、8.5 ~ 18V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3008D2EVM — TPA3008D2 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA3008D2EVM TPA3008D2 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3008D2EVM - User Guide 2004/07/02
証明書 TPA3008D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02