TPA3117D2EVM

TPA3117D2EVM 評価モジュール

TPA3117D2EVM

ご注文はこちら

概要

The TPA3117D2 is a 15-W (per channel) efficient, Class-D audio power amplifier for driving bridged-tied stereo speakers. Advanced EMI Suppression Technology enables the use of inexpensive ferrite bead filters at the outputs while meeting EMC requirements. SpeakerGuard™ speaker protection circuitry includes an adjustable power limiter and a DC detection circuit. The adjustable power limiter allows the user to set a "virtual" voltage rail lower than the chip supply to limit the amount of current through the speaker. The DC detect circuit measures the frequency and amplitude of the PWM signal and shuts off the output stage if the input capacitors are damaged or shorts exist on the inputs.

The TPA3117D2 can drive stereo speakers as low as 4 Ω. The high efficiency of the TPA3117D2, 90%, eliminates the need for an external heat sink when playing music. The outputs are also fully protected against shorts to GND, VCC, and output-to-output. The short-circuit protection and thermal protection includes an auto-recovery feature.

特長
  • 15-W/ch into an 8-Ω Loads at 10% THD+N From a 16-V Supply.
  • 10-W/ch into a 8-Ω Mono Load at 10% THD+N From a 13-V Supply.
  • 90% Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks.
  • Wide Supply Voltage Range Allows Operation from 8V to 26V.
  • Filter-Free Operation
  • SpeakerGuard™ Speaker Protection Includes Adjustable Power Limiter plus DC Protection.
  • Flow Through Pin Out Facilitates Easy Board Layout.
  • Excellent THD+N / Pop-Free Performance.
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings.
  • Differential Inputs.
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3117D2EVM — TPA3117D2EVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA3117D2EVM TPA3117D2EVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3117D2EVM Audio Amplifier Evaluation Module 2010/11/01
証明書 TPA3117D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02