TPD1E10B09-Q1EVM

TPD1E10B09-Q1 車載 1 チャネル ESD、0402 パッケージ、10pF 容量、9V 故障の評価基板

TPD1E10B09-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPD1E10B09-Q1EVM は、6 個の TPD1E10B09-Q1 デバイスを搭載しています。1 個の TPD1E10B09-Q1 (D6) は、2 個の SMA コネクタ (J1 と J2) を使用して構成されており、ベクトル ネットワーク アナライザで 2 ポート分析を実行できます。5 個の TPD1E10B09-Q1 デバイス (D1-D5) は、保護ピンに ESD を打撃するためのテスト ポイントで構成されています。

特長
  • IEC 61000-4-2 準拠試験
  • 2 ポートの s パラメータ分析

  • TPD1E10B09-Q1 評価基板

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPD1E10B09-Q1EVM — TPD1E10B09-Q1 0402 パッケージに封止した、静電容量 10pF、ブレークダウン 9V の車載 1 チャネル ESD の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPD1E10B09-Q1EVM TPD1E10B09-Q1 0402 パッケージに封止した、静電容量 10pF、ブレークダウン 9V の車載 1 チャネル ESD の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPD1E10B09-Q1 Evaluation Module User's Guide 2016/07/12
証明書 TPD1E10B09-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ