TPD4E110DPWEVM

TPD4E110DPWEVM

ご注文はこちら

概要

TPD4E110DPWEVM には、テスト向けにさまざまな構成で 15 個の TPD4E110DPW が搭載されています。8 個の TPD4E110DPW は IEC61000-4-2 準拠テスト用に構成されており、2 個の TPD4E110DPW は 4 ポートの S パラメータ解析用に構成され、4 個は USB 3.0 タイプ A のスループット解析用に構成されています。また、この評価基板を使用すると、ESD 事象発生時のクランプ波形をキャプチャすることもできます。

特長
  • 省スペースの 0.8mm x 0.8mm DPW パッケージ
  • 低電圧 IO インターフェイスのシステムレベル ESD 保護
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
  • IO 容量:0.45pF (標準値)
  • DC ブレークダウン電圧:6.5V (最小値)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPD4E110DPWEVM — TPD4E110DPWEVM: Super-Speed ESD 保護評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPD4E110DPWEVM — TPD4E110DPWEVM: Super-Speed ESD 保護評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPD4E110DPW Evaluation Module (Rev. A) 2016/10/06
証明書 TPD4E110DPWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ